メインコンテンツに移動
ルネサス エレクトロニクス株式会社 (Renesas Electronics Corporation)
DC/DC昇圧コンバータおよびブザードライバ

パッケージ情報

CADモデル:View CAD Model
Pkg. Type:STQFN
Pkg. Code:
Lead Count (#):20
Pkg. Dimensions (mm):2.0 x 3.0
Pitch (mm):

環境及び輸出分類情報

Pb (Lead) Free
Moisture Sensitivity Level (MSL)
ECCN (US)
HTS (US)

製品スペック

GPIOs (#)12
ACMP Channels (#)2
CNT/DLY (Max) (#)5
D Flip-flops (DFFs) (#)15
Pipe Delay16-stage
InterfaceI2C
Memory TypeOTP
Pkg. TypeSTQFN
Lead Count (#)20
Pkg. Dimensions (mm)2.0 x 3.0
Temp. Range (°C)-40 to +85°C
# of Programable Delays (#)1
LUTs (Max) (#)17
Nominal VDD2.3 - 5.5
Oscillator TypeLF OSC, Ring OSC
Special FeaturesDC/DC Boost Converter & Buzzer Driver
Temperature Sensor (ch) (#)1
VDD2 (V)3 - 13.2

説明

DC/DC昇圧コンバータおよびブザードライバ機能を持つSLG7RN47748 は、一般的に使用されるアナログ/デジタル信号およびHブリッジ機能向けに、小型で低消費電力の部品を提供します。 このアナログ/デジタル混載ICは非常に小型で、2mm x 3mmのSTQFNパッケージになります。 構成可能なPWMマクロセルと特殊な高電圧出力を組み合わせることで、モータ駆動または負荷駆動アプリケーションに役立ちます。 高耐圧ピンにより、スマート・レベル・トランスレータの設計や、高耐圧大電流負荷の駆動が可能になります。