メインコンテンツに移動
ルネサス エレクトロニクス株式会社 (Renesas Electronics Corporation)

概要

ルネサスのSLG7RN47748 DC/DC昇圧コンバータ&ブザー駆動リファレンス設計は、昇圧コンバータとピエゾブザー駆動を1つのコンパクトソリューションに統合することで、HVPAK™ミックスドシグナルICの汎用性を実証しています。 3Vコイン型電池を約9.5Vまで昇圧し、1kHzブザーを駆動して短い警告音を発します。 効率性を追求した設計で、動作時は約8.5mAまで、スリープモード時は50nA未満の消費電流を実現します。ソフトスタート機能により突入電流を抑制し、低電圧保護機能で信頼性を確保します。 小型で低消費電力、かつ堅牢な性能を備えたこの設計は、バッテリ駆動の通知デバイスに最適です。

特長

  • 単一ICに集積されたDC/DC昇圧コンバータとピエゾブザー駆動回路
  • BCR2032コイン型電池から3Vを約9.5Vまで昇圧
  • 1kHzのピエゾブザーを駆動し、短い警告パターンを生成する
  • ソフトスタート機構による突入電流の低減
  • 低電圧保護:約2.5V未満でシャットダウン、2.7V以上で再開

使用製品

アプリケーション

ビデオ&トレーニング

サポート

サポートコミュニティ

サポートコミュニティ

ルネサスエンジニアリングコミュニティの技術スタッフから迅速なオンライン技術サポートを受けることができます。
記事を参照する

ナレッジベース

ナレッジベースを参照して、役立つ記事、FAQ、その他の役立つリソースを入手してください。
サポートチケット

サポートチケット

技術的に深い内容や公開したくない内容のご質問はこちらです。