| CADモデル: | View CAD Model |
| Pkg. Type: | STQFN |
| Pkg. Code: | |
| Lead Count (#): | 20 |
| Pkg. Dimensions (mm): | 2.0 x 3.0 x 0.55 |
| Pitch (mm): |
| ECCN (US) | EAR99 |
| HTS (US) | 8542.39.0090 |
| Pb (Lead) Free | Yes |
| Moisture Sensitivity Level (MSL) |
| Pkg. Type | STQFN |
| Package Area (mm²) | 6 |
| Pkg. Dimensions (mm) | 2.0 x 3.0 x 0.55 |
| Qualification Level | Industrial |
| Temp. Range (°C) | -40 to +85°C |
| Country of Assembly | TAIWAN |
| Country of Wafer Fabrication | TAIWAN |
| Carrier Type | Tape & Reel |
| Control Mode | IN-IN, PWM |
| Interface | Hardware (GPIO) |
| Key Features | 1.5A RMS per HV GPO, Undervoltage lockout, Thermal shutdown, Overcurrent protection |
| Lead Count (#) | 20 |
| Pb (Lead) Free | Yes |
| Peak Output Current IPK (A) | 2 |
| RDS(ON) (HS + LS) (mΩ) | 352 |
| Sleep/Reset Mode Current (µA) | 26 |
| Topology | Push-Pull |
| VS (Max) (V) | 13.2 |
| VS (Min) (V) | 3 |
このSLG7MD47701は、フルブリッジおよびハーフブリッジ・モータ駆動アプリケーション向けの汎用性の高いソリューションで、AIN1、AIN2、PWM、およびnSLEEPピンによる高精度のモータ制御のための設定可能な出力を特長としています。 このコンパクトなデバイスは、低電圧およびバッテリ駆動のモータ制御アプリケーション向けに最適化されており、小型で電力効率の高い設計に最適です。 ドライバFETと制御回路を集積化することで、システム部品点数を削減し、エネルギー消費を最小限に抑えます。 低電力動作と、nSLEEPピンを介してアクティブ化されるスリープモードを組み合わせることで、高効率が保証されます。 低電圧ロックアウト、過電流保護、サーマルシャットダウンなどの内蔵保護機能により、さまざまな環境で安全で信頼性の高い性能が保証されます。