メインコンテンツに移動
ルネサス エレクトロニクス株式会社 (Renesas Electronics Corporation) - 6月はプライド月間として、LGBTQ+の権利や文化、コミュニティについて啓発する世界的な活動月間です

特長

  • Key Applications: Notebook/Tablet PC and Smartphone Power Rail Switching
  • Low RDSON: 10.5 mΩ
  • Continuous IDS: Up to 4 A
  • Wide Input Voltage Range: 0.9 V ≤ VD ≤ Up to VDD
  • Supply Voltage: 2.5 V ≤ VDD ≤ 5.5 V
  • Capacitor-adjustable Soft-start Control
  • Internal Two-level Overcurrent Protection
    • Fixed 6 A Active Current Limit
    • Fixed 0.5 A Short-circuit Current Limit
  • Thermal Shutdown Protection
  • Operating Temperature Range: -40 °C to 85 °C
  • Other Options Available
    • Fixed Soft-start Control
    • Fast Output Voltage Discharge

説明

The SLG59M1735C is a high performance 10.5 mΩ, 4 A single-channel nFET load switch which can operate with a 2.5 V to 5.5 V VDD supply to switch power rails from as low as 0.9 V up to the supply voltage. The SLG59M1735C incorporates two-level overload current protection, thermal shutdown protection, and soft-start control which can easily be adjusted by a small external capacitor. Using a proprietary MOSFET design, the SLG59M1735C achieves its stable 10.5 mΩ RDSON across a wide input voltage range. Through the application of proprietary CuFET technology, the SLG59M1735C’s can be used in high-current applications with a very-small 1.5 mm2 WLCSP form factor.

アプリケーション

  • Notebook Power Rail Switching
  • Tablet Power Rail Switching
  • Smartphone Power Rail Switching
Part NumberStatusSamplesStockPackageLead Count (#)Carrier TypeMoisture Sensitivity Level (MSL)Pb (Lead) Free
SLG59M1735CObsoleteN/AOut of StockPackageTape & Reel1Yes
SLG59M1735CTRObsoleteN/AOut of StockPackage8#
サポートコミュニティ

サポートコミュニティ

ルネサスエンジニアリングコミュニティの技術スタッフから迅速なオンライン技術サポートを受けることができます。
記事を参照する

ナレッジベース

ナレッジベースを参照して、役立つ記事、FAQ、その他の役立つリソースを入手してください。
サポートチケット

サポートチケット

技術的に深い内容や公開したくない内容のご質問はこちらです。