メインコンテンツに移動
ルネサス エレクトロニクス株式会社 (Renesas Electronics Corporation)
5.5V、45mΩ、2A 逆電流防止機能付きデュアルチャネル・ロードスイッチ

パッケージ情報

CADモデル:View CAD Model
Pkg. Type:STDFN-8
Pkg. Code:
Lead Count (#):8
Pkg. Dimensions (mm):1.0 x 1.6 mm
Pitch (mm):

環境及び輸出分類情報

ECCN (US)EAR99
HTS (US)8542.39.0090
Pb (Lead) Free
Moisture Sensitivity Level (MSL)

製品スペック

Lead Count (#)8
Temp. Range (°C)-40 to +85°C
Current Monitor OutputNo
Discharge CircuitNo
EnableActive High
FET Pass Device TypeDual P-Channel
IDS (A)2
IDS Channel 1 (A)2
IDS Channel 2 (A)2
Input Quiescent Current Channel 1, max (µA)5.3
Input Quiescent Current Channel 1, typ (µA)3.5
Input Quiescent Current Channel 2, max (µA)5.3
Input Quiescent Current Channel 2, typ (µA)3.5
Input Quiescent Current when OFF Channel 1, max (µA)1.5
Input Quiescent Current when OFF Channel 1, typ (µA)1
Input Quiescent Current when OFF Channel 2, max (µA)1.5
Input Quiescent Current when OFF Channel 2, typ (µA)1
Internal TVS Surge ProtectionNo
Output Discharge CircuitNo
Output Voltage Slew Rate set byNo
Over Current Protection (OCP)No
Over Temperature Protection (OTP)No
Over Voltage ProtectionNo
Parametric CategoryLoad Switches
Pkg. Dimensions (mm)1.0 x 1.6 mm
Pkg. TypeSTDFN-8
Power Good (PG), FAULT indicatorNo
Power Monitor OutputNo
Protection FeaturesRCB, RVD
RDSON (Typ) (mΩ)45
RDSON (Typ) Channel 1 (mΩ)45
RDSON (Typ) Channel 2 (mΩ)45
Ramp ControlNo
Reverse current blockingYes
Reverse voltage detectionYes
Short Circuit ProtectionNo
Undervoltage ProtectionYes
VD/VIN (Max)5.5
VD/VIN (Min)1.5
VIN Channel 1 max. (V)5.5
VIN Channel 1 min. (V)1.5
VIN Channel 2 max. (V)5.5
VIN Channel 2 min. (V)1.5
VIN Range (V)1.5 - 5.5
VIN Range Channel 1 (V)1.5 - 5.5
VIN Range Channel 2 (V)1.5 - 5.5
VIN max. (V)V5.5
VIN min. (V)V1.5
VOUT Discharge CircuitNo

説明

SLG59M1639V は、デュアルチャネル、45mΩ PMOS負荷スイッチで、各チャネルで最大2Aの1.5~5.5 V電源レールをスイッチできるように設計されています。 どちらかのチャネルが有効な場合、逆電圧状態が検出されると、逆 電流保護機能により素早くスイッチが開きます(VOUT > VIN + 50 mVの状態でスイッチが開く)。 また、チャネルのVIN電圧が低すぎる場合、負荷スイッチにはUVLOスレッショルドモニタが内蔵されており、スイッチを保持またはOFFにすることができます。 各負荷スイッチは独立した低 電圧対応CMOS入力で制御されます。 SLG59M1639Vは、-40℃から85℃の範囲で動作するように設計されており、RoHS に準拠した超 小型の1.6 mm x 1.0 mm STDFNパッケージで提供されます。