メインコンテンツに移動
ルネサス エレクトロニクス株式会社 (Renesas Electronics Corporation)

特長

  • 1パッケージに2つの独立した電源スイッチを搭載
  • 電力供給: 2.5 V ≤ VDD ≤ 5.5 V
  • 入力電圧範囲: 0.9 V ≤ VD ≤ VDD
  • 4.5A/chに対応しながら14.5 mΩ RDSON
  • 外付けコンデンサによる出力電圧のスルーレート制御
  • 加熱の防止
  • 出力放電回路
  • フットプリント対応の発注オプション

説明

SLG59M1527Vは、負荷スイッチ用途に設計されています。 この部品は、2つのオンコントロールピンでスイッチングされる2つの4.5A定格のMOSFETを搭載しています。 各MOSFETのオン時間を外付けコンデンサで独立に調整します

パラメータ

属性
FET Pass Device TypeDual N-Channel
VDD min. (V)2.5
VDD max. (V)5.5
VIN Channel 1 min. (V)0.9
VIN Channel 1 max. (V)5.5
RDSON (Typ) Channel 1 (mΩ)14.5
IDS Channel 1 (A)4.5
EnableActive High
Output Voltage Slew Rate set byCapacitor
Discharge CircuitYes
Undervoltage ProtectionNo
Over Voltage ProtectionNo
Power Good (PG), FAULT indicatorNo
Reverse current blockingNo
Reverse voltage detectionNo
Over Current Protection (OCP)Internally Fixed
Over Current Protection Setting Range Channel 16 - 6
Short Circuit ProtectionYes
Over Temperature Protection (OTP)Yes
Current Monitor OutputNo
Internal TVS Surge ProtectionNo
Temp. Range (°C)-40 to +85°C

パッケージオプション

Pkg. TypePkg. Dimensions (mm)Lead Count (#)Pitch (mm)
STDFN-141.0 x 3.0 mm140.4

アプリケーション

  • S0 +5.0および3.3V電源レールのスイッチON/OFFと、それに伴うサポート回路の放電に最適
  • 5V以下の電源レールのON/OFFスイッチに最適
  • どちらかのチャネルで最大4.5Aまで、合計最大電流8.5Aまで使用可能
  • 各チャネルソース端子の最大負荷容量1000μF

適用されたフィルター