メインコンテンツに移動
ルネサス エレクトロニクス株式会社 (Renesas Electronics Corporation) - 6月はプライド月間として、LGBTQ+の権利や文化、コミュニティについて啓発する世界的な活動月間です

特長

  • 30mΩ RDSON while supporting 2.0A
  • Power supply: 2.5V ≤ VDD ≤ 5.25V
  • Input voltage range: 0.85V ≤ VD ≤ VDD – 1.5V
  • Fast turn-on: <40μs
  • Sleep mode current (IDDOFF) in low µA range
  • Output voltage discharge circuitry

説明

The SLG59M1460V is a 30mΩ 2.0A single-channel load switch that can switch 0.85V to 3.3V power rails. The product is packaged in an ultra‑small 1.0mm x 1.6mm package.

パラメータ

属性値
FET Pass Device TypeSingle N-Channel
VDD min. (V)2.5
VDD max. (V)5.25
VIN Channel 1 min. (V)0.85
VIN Channel 1 max. (V)3.75
Input Quiescent Current Channel 1, typ (µA)0.15
Input Quiescent Current Channel 1, max (µA)0.3
Input Quiescent Current when OFF Channel 1, typ (µA)0.03
Input Quiescent Current when OFF Channel 1, max (µA)0.1
RDSON (Typ) Channel 1 (mΩ)30
IDS Channel 1 (A)2
EnableActive High
Output Voltage Slew Rate set byNo
Discharge CircuitYes
Undervoltage ProtectionNo
Over Voltage ProtectionNo
Power Good (PG), FAULT indicatorNo
Reverse current blockingNo
Reverse voltage detectionNo
Over Current Protection (OCP)No
Short Circuit ProtectionNo
Over Temperature Protection (OTP)No
Current Monitor OutputNo
Internal TVS Surge ProtectionNo
Temp. Range (°C)-20 to +70°C

パッケージオプション

Pkg. TypePkg. Dimensions (mm)Lead Count (#)Pitch (mm)
STDFN-81.0 x 1.6 mm80.4
STDFN-81.0 x 1.6 mm8—

アプリケーション

  • Watch Power Rail Switching
  • Tablet Power Rail Switching
  • Smartphone Power Rail Switching
Part NumberStatusSamplesStockPackageBudgetary Price (USD)Lead Count (#)Carrier TypeMoisture Sensitivity Level (MSL)Pb (Lead) FreeTemp. Range (°C)Country of AssemblyCountry of Wafer Fabrication
SLG59M1460VActiveAvailableIn StockSTDFN-81ku | $0.2398#Tape & Reel1Yes-20 to +70°CCHINA, TAIWANTAIWAN
SLG59M1460VTRActiveN/AOut of StockSTDFN-88#-20 to +70°C

Renesas Boards & Kits

サポートコミュニティ

サポートコミュニティ

ルネサスエンジニアリングコミュニティの技術スタッフから迅速なオンライン技術サポートを受けることができます。
記事を参照する

ナレッジベース

ナレッジベースを参照して、役立つ記事、FAQ、その他の役立つリソースを入手してください。
サポートチケット

サポートチケット

技術的に深い内容や公開したくない内容のご質問はこちらです。