メインコンテンツに移動
ルネサス エレクトロニクス株式会社 (Renesas Electronics Corporation)
20V、23mΩ、4.5A サージ保護および調整可能な過電圧保護(OVP)付きロードスイッチ

パッケージ情報

CADモデル:View CAD Model
Pkg. Type:WLCSP-12
Pkg. Code:AHG12
Lead Count (#):12
Pkg. Dimensions (mm):1.3 x 1.8 mm
Pitch (mm):

環境及び輸出分類情報

ECCN (US)EAR99
HTS (US)8542.39.0090
Pb (Lead) Free
Moisture Sensitivity Level (MSL)

製品スペック

Lead Count (#)12
Temp. Range (°C)-40 to +85°C
Current Monitor OutputNo
Discharge CircuitNo
EnableActive Low
FET Pass Device TypeSingle N-Channel
IDS (A)4.5
IDS Channel 1 (A)4.5
Input Quiescent Current Channel 1, max (µA)310
Input Quiescent Current Channel 1, typ (µA)245
Input Quiescent Current when OFF Channel 1, max (µA)1
Input Quiescent Current when OFF Channel 1, typ (µA)0.15
Internal TVS Surge ProtectionYes
Output Discharge CircuitNo
Output Voltage Slew Rate set byNo
Over Current Protection (OCP)Internally Fixed
Over Current Protection Setting Range Channel 17 - 7
Over Temperature Protection (OTP)Yes
Over Voltage ProtectionYes
Over Сurrent Protection Setting Range (A)7 - 7
Parametric CategoryLoad Switches
Pkg. Dimensions (mm)1.3 x 1.8 mm
Pkg. TypeWLCSP-12
Power Good (PG), FAULT indicatorPG
Power Monitor OutputNo
RDSON (Typ) (mΩ)23
RDSON (Typ) Channel 1 (mΩ)23
Reverse current blockingNo
Reverse voltage detectionNo
Short Circuit ProtectionYes
Switch TypeSingle N-Channel
Undervoltage ProtectionNo
VD/VIN (Max)20
VD/VIN (Min)2.5
VIN Channel 1 max. (V)20
VIN Channel 1 min. (V)2.5
VIN Range (V)2.5 - 20
VIN Range Channel 1 (V)2.5 - 20
VIN max. (V)V20
VIN min. (V)V2.5
VOUT Discharge CircuitNo

説明

SLG59H1313Cは、23mΩという低いRDSON内蔵nFETを備え、2.5Vdcから5.5Vdcの低 電圧動作システムを29Vdcまでの電圧異常から保護します。 また、クランプ回路を内蔵し、最大100Vのサージ電圧から下流部品を保護します。 SLG59H1313Cは、入力電圧がOVPスレッショルドを超えると内蔵 nFETをオフにする高速な過 電圧応答時間50ns(標準値)を特長としています。 OVPスレッショルドは、オプションの外付け抵抗で4V~20Vの任意の電圧に調整できます。 過熱 保護機能は、145 °C(標準値)でデバイスの電源を切ります。 また、SLG59H1313Cは、電流が7A(標準値)を超えるとスイッチが切れる過 電流保護機能を搭載しており、デバイスの過熱をさらに防止します。 SLG59H1313Cはオープンドレイン出力のPGピンを内蔵しています。VIN_min < VIN < VOVLOでスイッチがオンの場合、PGはローで駆動となり、良好な電源入力を示しますが、そうでない場合はハイインピーダンスとなります。