メインコンテンツに移動
ルネサス エレクトロニクス株式会社 (Renesas Electronics Corporation)
12V/24V、13.3mΩ、3.5A プログラマブル過電圧保護(OVP)およびアナログ電流モニター出力付きロードスイッチ

パッケージ情報

CADモデル:View CAD Model
Pkg. Type:STQFN-18
Pkg. Code:
Lead Count (#):18
Pkg. Dimensions (mm):1.6 x 3.0 mm
Pitch (mm):

環境及び輸出分類情報

ECCN (US)EAR99
HTS (US)8542.39.0090
Pb (Lead) Free
Moisture Sensitivity Level (MSL)

製品スペック

Lead Count (#)18
Temp. Range (°C)-40 to +125°C
Current Monitor OutputYes
Discharge CircuitYes
EnableActive High
FET Pass Device TypeSingle N-Channel
IDS (A)3.5
IDS Channel 1 (A)3.5
Input Quiescent Current Channel 1, max (µA)650
Input Quiescent Current Channel 1, typ (µA)500
Input Quiescent Current when OFF Channel 1, max (µA)15
Input Quiescent Current when OFF Channel 1, typ (µA)1
Internal TVS Surge ProtectionNo
Output Discharge CircuitYes
Output Voltage Slew Rate set byCapacitor
Over Current Protection (OCP)Adjustable
Over Current Protection Setting Range Channel 11 - 4
Over Temperature Protection (OTP)Yes
Over Voltage ProtectionYes
Over Сurrent Protection Setting Range (A)1 - 4
Parametric CategoryLoad Switches
Pkg. Dimensions (mm)1.6 x 3.0 mm
Pkg. TypeSTQFN-18
Power Good (PG), FAULT indicatorFAULT
Power Monitor OutputNo
Protection FeaturesCL, TSD
RDSON (Typ) (mΩ)13.3
RDSON (Typ) Channel 1 (mΩ)13.3
Reverse current blockingNo
Reverse voltage detectionNo
Short Circuit ProtectionYes
Undervoltage ProtectionYes
VIN Channel 1 max. (V)25.2
VIN Channel 1 min. (V)10.8
VIN Range (V)10.8 - 25.2
VIN Range Channel 1 (V)10.8 - 25.2
VIN max. (V)V25.2
VIN min. (V)V10.8
VOUT Discharge CircuitYes
VOUT Slew-rate ControlCapacitor

説明

SLG59H1013Vは、最大3.5Aまでの12Vまたは24Vの電源レールを制御するように設計された、 高性能な13.3mΩ NMOS負荷スイッチです。 独自のMOSFET設計により、SLG59H1013Vは広い入力電圧範囲にわたって安定した13.3 mΩのRDSONを実現しました。 また、新しいFET設計と銅ピラー配線の組み合わせにより、SLG59H1013Vパッケージは 大電流駆動に適した低熱抵抗を実現しています。 SLG59H1013Vは、-40℃~125℃で動作するように設計されており、低熱抵抗でRoHS準拠の1.6mm x 3.0mmのSTQFNパッケージで提供されます。