メインコンテンツに移動
ルネサス エレクトロニクス株式会社 (Renesas Electronics Corporation) - 6月はプライド月間として、LGBTQ+の権利や文化、コミュニティについて啓発する世界的な活動月間です
USBホスト充電器識別

パッケージ情報

CADモデル:View CAD Model
Pkg. Type:TDFN-8
Pkg. Code:
Lead Count (#):8
Pkg. Dimensions (mm):2.0 x 2.0
Pitch (mm):0.5

環境及び輸出分類情報

Moisture Sensitivity Level (MSL)1
Pb (Lead) FreeYes
ECCN (US)
HTS (US)

製品スペック

Lead Count (#)8
Carrier TypeTape & Reel
Moisture Sensitivity Level (MSL)1
Pb (Lead) FreeYes
Temp. Range (°C)-40 to +85°C
Country of AssemblyTAIWAN
Country of Wafer FabricationTAIWAN
480Mbps USB Data SwitchYes
CDPBC 1.1/BC 1.2
Custom Standard 2.7V (1A)Yes
Custom Standard 2.7V (2.4A)Yes
Custom Standard 2.7V (2A)Yes
DCPBC 1.1/BC 1.2
Galaxy TabletYes
MOQ3000
Parametric CategoryUSB-C & Power Delivery
Pitch (mm)0.5
Pkg. Dimensions (mm)2.0 x 2.0
Pkg. TypeTDFN-8
Price (USD)$0.53146
QC 2.0 (Qualcomm® Quick Charge™ 2.0 Technology)No
Qty. per Reel (#)3000
SDPBC 1.1/BC 1.2
Smart CDPYes
YD/T 1591-2009Yes

説明

SLG55596A は、高速USBスイッチとUSBホストチャージャ(専用充電器)識別回路を組み合わせたUSBデバ イスです。 このデバイスは、Apple*準拠のデバイスのためのデータ接触検出と設定抵抗バイアスを含む最新のUSBバッテリ充電仕様1.2版と、データラインプルアップを使用したレガシーUSB D+/D-短絡検出の両方をサポートしています。 SLG55596Aは、CDPモード(CDPモードに対応したスマートフォンであれば、高速充電とデータ通信が可能なモード)にも対応します。 また、SLG55596Aは、S3モードからのマウス/キーボードの低速/高速ウェイクアップに対応可能です。