特長
- 高速USBスイッチング
- 低オン容量 4.0pF(typ)
- 低オン抵抗 4.0Ω(typ)
- 低オン抵抗平坦性 0.5Ω(typ)
- 電源範囲 4.5V~5.5V
- 低電源電流
- 電流制限スイッチの自動制御
- USB自動充電器識別回路
- CDP対応(1.5A充電可能なアクティブUSB2.0データ通信対応)
- Apple iPad @ 2.4A充電電流対応
- SMART-CDP=1による「常時データ通信」の自動CDP/SDPモード対応
- 中国電信標準YD/T 1591-2009仕様対応
- Samsung Galaxy Tabの充電スキーム対応
- 鉛フリー/RoHS指令準拠/ハロゲンフリー
- TDFN-8パッケージ
説明
SLG55596A は、高速USBスイッチとUSBホストチャージャ(専用充電器)識別回路を組み合わせたUSBデバ イスです。 このデバイスは、Apple*準拠のデバイスのためのデータ接触検出と設定抵抗バイアスを含む最新のUSBバッテリ充電仕様1.2版と、データラインプルアップを使用したレガシーUSB D+/D-短絡検出の両方をサポートしています。 SLG55596Aは、CDPモード(CDPモードに対応したスマートフォンであれば、高速充電とデータ通信が可能なモード)にも対応します。 また、SLG55596Aは、S3モードからのマウス/キーボードの低速/高速ウェイクアップに対応可能です。
アプリケーション
- USBポート/ハブ
- ノートパソコン
- パワーバンク
- 車載用充電器
- ユニバーサル充電器
適用されたフィルター
読込中