メインコンテンツに移動
ルネサス エレクトロニクス株式会社 (Renesas Electronics Corporation)
1120個のLUT、19本のGPIO、OTP/SPI構成を備えた低消費電力FPGAをコンパクトなパッケージで提供し、スペース制約のあるデジタル設計に対応しています

パッケージ情報

CADモデル:View CAD Model
Pkg. Type:STQFN
Pkg. Code:KN
Lead Count (#):24
Pkg. Dimensions (mm):3.0 x 3.0 0.4 pitch
Pitch (mm):0.4

環境及び輸出分類情報

ECCN (US)EAR99
HTS (US)8542.31.0060
Moisture Sensitivity Level (MSL)1
Pb (Lead) FreeYes

製品スペック

Pkg. TypeSTQFN
Lead Count (#)24
Carrier TypeTape & Reel
Temp. Range (°C)-40 to +85°C
Assembly LocationTAIWAN
Wafer Fab LocationTAIWAN
BRAM (kbit)32
Configuration ModesSPI Controller, SPI Target, OTP
D Flip-flops (DFFs) (#)1120
Distributed Memory (kbit)5
GPIOs (#)19
LVDS Channels (#)0
Longevity2039 5月
Look-up Table (LUTs)1120
Memory TypeOTP
Moisture Sensitivity Level (MSL)1
On-chip OscillatorYes
On-chip Oscillator Freq.50MHz
PLLs1
Pb (Lead) FreeYes
Pkg. Dimensions (mm)3.0 x 3.0 0.4 pitch
Sleep/Reset Mode Current (µA)14
Special FeaturesSleep Mode
Static State Iddc (µA)52
Vddc1.05 - 1.15
Vddio1.71 - 3.465
Vddio Domains (#)1

説明

SLG47910V ForgeFPGAは、一般的なFPGAアプリケーション向けに小型で低消費電力のコンポーネントを提供します。 このデバイスを使用して、ワンタイムプログラマブル(OTP)不揮発性メモリ(NVM)をプログラムし、SLG47910Vの相互接続ロジック、IOピン、およびマクロセルを構成することにより、回路設計を行います。 この柔軟性の高いデバイスにより、さまざまなFPGAアプリケーションを非常に小型で低消費電力の集積回路内に設計できます。

このデバイスは、低密度FPGAの領域に革命をもたらしています。 SLG47910V ForgeFPGAは、堅牢で充実した機能セットと、低消費電力、低価格、無料で使いやすい開発ソフトウェアを組み合わせることで、だれでも手軽に低密度FPGAの開発をスタートできます。

メリット

  • 超低消費電力により、最も要求の厳しいウェアラブルおよび電力に制約のあるアプリケーションでも使用可能
  • 小型パッケージサイズで、非常に柔軟性の高い設計を実現
  • 高度な 6 入力 2 出力ルックアップ テーブル (LUT) 構造により、使用頻度の高い設計の効率が向上
  • あらゆるお客様にお使いいただける低く抑えた価格設定