| CADモデル: | View CAD Model |
| Pkg. Type: | TQFN |
| Pkg. Code: | |
| Lead Count (#): | 14 |
| Pkg. Dimensions (mm): | 2.0 x 2.2 |
| Pitch (mm): | 0.4 |
| Moisture Sensitivity Level (MSL) | 1 |
| Pb (Lead) Free | Yes |
| ECCN (US) | EAR99 |
| HTS (US) | 8542.39.0090 |
| Pkg. Type | TQFN |
| Lead Count (#) | 14 |
| Carrier Type | Tape & Reel |
| Moisture Sensitivity Level (MSL) | 1 |
| Pb (Lead) Free | Yes |
| Temp. Range (°C) | -40 to +85°C |
| # of Programable Delays (#) | 1 |
| ACMP Channels (#) | 4 |
| Additional Features | Supported in Go Configure™ Software Hub |
| Assembly Location | CHINA, TAIWAN |
| CNT/DLY (Max) (#) | 7 |
| D Flip-flops (DFFs) (#) | 8 |
| GPIOs (#) | 11 |
| Interface | I2C |
| LUTs (Max) (#) | 17 |
| Memory Type | OTP |
| Nominal VDD | 1.71 - 5.5 |
| Oscillator Type | Conf. OSC, Ring OSC |
| Pattern Generator | 1 |
| Pipe Delay | 16-stage |
| Pitch (mm) | 0.4 |
| Pkg. Dimensions (mm) | 2.0 x 2.2 |
| Price (USD) | $0.51057 |
| Product Category | Dual Supply |
| Qty. per Reel (#) | 3000 |
| Special Features | ASM (8 states) |
| Temperature Sensor (ch) (#) | 1 |
| VDD2 (V) | 0.95 - 1.98 |
| Wafer Fab Location | TAIWAN |
SLG47525 GreenPAK™プログラマブル・ミックスド・シグナル・マトリクスは、一般的に使用されるミックスド・シグナル機能用の小型で低消費電力のコンポーネントを提供します。 ユーザーは、ワンタイムプログラマブル(OTP)不揮発性メモリ(NVM)をプログラミングして、相互接続ロジック、IOピン、およびSLG47525のマクロセルを構成することにより、回路設計を実現します。 この汎用性の高いデバイスにより、様々なミックスド・シグナル機能を非常に小さく、低消費電力の単一集積回路内で設計することができます。