| CADモデル: | View CAD Model |
| Pkg. Type: | TQFN |
| Pkg. Code: | KM |
| Lead Count (#): | 20 |
| Pkg. Dimensions (mm): | 2.0 x 3.0 |
| Pitch (mm): | 0.4 |
| Moisture Sensitivity Level (MSL) | 1 |
| Pb (Lead) Free | Yes |
| ECCN (US) | EAR99 |
| HTS (US) | 8542.39.0090 |
| Lead Count (#) | 20 |
| Carrier Type | Tape & Reel |
| Moisture Sensitivity Level (MSL) | 1 |
| Pb (Lead) Free | Yes |
| Temp. Range (°C) | -40 to +85°C |
| Assembly Location | TAIWAN |
| Wafer Fab Location | TAIWAN |
| # of Programable Delays (#) | 1 |
| ACMP Channels (#) | 2 |
| Additional Features | Supported in Go Configure™ Software Hub |
| CNT/DLY (Max) (#) | 5 |
| D Flip-flops (DFFs) (#) | 15 |
| DCMP | - |
| GPIOs (#) | 12 |
| Interface | I2C |
| LUTs (Max) (#) | 17 |
| Longevity | 2035 6月 |
| MOQ | 3000 |
| Memory Type | OTP |
| Nominal VDD | 2.3 - 5.5 |
| Oscillator Type | LF OSC, Ring OSC |
| Outputs (#) | 4 |
| Pattern Generator | 1 |
| Peak Output Current IPK (A) | 2 |
| Pipe Delay | 16-stage |
| Pitch (mm) | 0.4 |
| Pkg. Dimensions (mm) | 2.0 x 3.0 |
| Pkg. Type | TQFN |
| Price (USD) | $0.96084 |
| Product Category | Dual Supply, HVPAK |
| Qty. per Reel (#) | 3000 |
| Special Features | 2x CCMP, 2x H-/4x Half-Bridge, 2x PWM, Int&Diff Amp |
| Temperature Sensor (ch) (#) | 1 |
| VDD2 (V) | 3 - 13.2 |
SLG47105はミックスドシグナルロジックと高耐圧Hブリッジ機能を2×3mmの小型QFNパッケージで実現。 OTP(One Time Programmable)不揮発性メモリ(NVM)は、内部ロジック、I/Oピン、マクロセルの相互接続の形で、ユーザ定義を保存します。デュアルHブリッジ/クアッドハーフブリッジ機能を内蔵し、最大13.2Vの電圧で出力あたり最大2Aまで異なる負荷を駆動することが可能です。 高度なPWMマクロセルは、異なる PWM 周波数とデューティ・サイクルで複数のモータを駆動可能です。また、アイドル時の消費電流が少なく、コンパクトなサイズであることから、応用範囲が広がります。 このデバイスは、小型で熱効率の良いICの中で、高電圧機能とともに様々なミックスドシグナルを設計できる、非常に汎用性の高いデバイスです。