メインコンテンツに移動
ルネサス エレクトロニクス株式会社 (Renesas Electronics Corporation) - 6月はプライド月間として、LGBTQ+の権利や文化、コミュニティについて啓発する世界的な活動月間です
AnalogPAKプログラマブル・ミックスドシグナル・マトリクス、VDD Range: 1.71-3.6V、14 GPIOs、1 ACMPs、I2C、ADC (14-bit、SAR)、PGA、DAC (12-bit)、MathCore、SPI
本デバイスは、ルネサス事業所でのプログラム書き込みが可能です。
カスタムプログラムユーティリティをお試しください。

パッケージ情報

CADモデル:View CAD Model
Pkg. Type:STQFN
Pkg. Code:B2
Lead Count (#):16
Pkg. Dimensions (mm):2.0 x 2.0
Pitch (mm):0.4

環境及び輸出分類情報

ECCN (US)EAR99
HTS (US)8542.39.0090
Moisture Sensitivity Level (MSL)1
Pb (Lead) FreeYes

製品スペック

Pkg. TypeSTQFN
Lead Count (#)16
Temp. Range (°C)-40 to +85°C
Country of AssemblyTAIWAN
Country of Wafer FabricationTAIWAN
# of Programable Delays (#)1
ACMP Channels (#)1
Additional FeaturesSupported in Go Configure™ Software Hub
CNT/DLY (Max) (#)13
Carrier TypeTape & Reel
D Flip-flops (DFFs) (#)31
DCMP1
GPIOs (#)14
InterfaceI2C, SPI
LUTs (Max) (#)31
Longevity2039 11月
Memory TypeOTP
Moisture Sensitivity Level (MSL)1
Nominal VDD1.71 - 3.6
Oscillator TypeLF OSC, Ring OSC
Pb (Lead) FreeYes
Pipe Delay6x 8-bit Shift Regs
Pkg. Dimensions (mm)2.0 x 2.0
Special FeaturesADC (14-bit, SAR), DAC (12-bit), PGA, 1x-64x, MathCore, 4k x 12-bit RAM, PWM
Temperature Sensor (ch) (#)1

説明

このSLG47011は、一般的に使用されるアナログ-デジタル変換およびミックスドシグナル機能のための小型で低消費電力のソリューションを提供します。 柔軟なデータ収集システムと設定可能なロジックを組み合わせることで、さまざまな機能を最小限のコストで実装することができます。 ユーザーは、ワンタイム・プログラマブル(OTP)不揮発性メモリ(NVM)へ相互接続ロジック、IO ピン、マクロセルの設定情報をプログラミングすることで回路設計を実現します。