| CADモデル: | View CAD Model |
| Pkg. Type: | STQFN |
| Pkg. Code: | KN |
| Lead Count (#): | 24 |
| Pkg. Dimensions (mm): | 3.0 x 3.0 |
| Pitch (mm): | 0.4 |
| Moisture Sensitivity Level (MSL) | 1 |
| Pb (Lead) Free | Yes |
| ECCN (US) | EAR99 |
| HTS (US) | 8542.39.0090 |
| Lead Count (#) | 24 |
| Carrier Type | Tape & Reel |
| Moisture Sensitivity Level (MSL) | 1 |
| Pb (Lead) Free | Yes |
| Temp. Range (°C) | -40 to +85°C |
| Country of Assembly | TAIWAN |
| Country of Wafer Fabrication | TAIWAN |
| # of Programable Delays (#) | 1 |
| ACMP Channels (#) | 3 |
| AVOL (dB) | 125 |
| Additional Features | Supported in Go Configure™ Software Hub |
| Automotive Qual. | No |
| Bandwidth (MHz) | 8 |
| CMRR (dB) | 103 |
| CNT/DLY (Max) (#) | 7 |
| Channels (#) | 2 |
| D Flip-flops (DFFs) (#) | 18 |
| Enable | Yes |
| Function | Photoelectric AFE, Resistive SSC, Thermocouple SSC |
| GPIOs (#) | 8 |
| Gain Min | 1 |
| IOUT (A) | 0.052 |
| IS per Amp (mA) | 0.6 |
| Input Type | Single-bridge |
| Interface | I2C |
| LUTs (Max) (#) | 20 |
| Longevity | 2035 11月 |
| MOQ | 5000 |
| Memory Type | MTP |
| Noise VN (nV/√Hz) | 51 |
| Nominal VDD | 2.3 - 5.5 |
| Offset Voltage (Max) (mV) | 1.2 |
| Oscillator Type | RC OSC, LF OSC, Ring OSC |
| PSRR (db) | 102 |
| Pattern Generator | 1 |
| Pipe Delay | 16-stage |
| Pitch (mm) | 0.4 |
| Pkg. Dimensions (mm) | 3.0 x 3.0 |
| Pkg. Type | STQFN |
| Price (USD) | $1.3158 |
| Qty. per Reel (#) | 5000 |
| Rail-to-Rail Input | Yes |
| Resolution (bits) | 10 |
| Sample Rate Max (KHz) | 25 |
| Single Supply Voltage Range (V) | 2.5 - 5.5 |
| Slew Rate (V/µs) | 6.4 |
| Special Features | 2x Op Amp or 1x In-Amp, 2x Rheostat, 2x An Switch, 2-Ch Auto-Trim, EEPROM |
| Supply Voltage (V) | 2.4 - 5.5 |
| Temperature Sensor (ch) (#) | 1 |
| VOUT (V) | 5.5 |
| VS (Max) (V) | 5.5 |
| VS (Min) (V) | 2.4 |
SLG47004 は、オペアンプ、デジタルレオスタット、EEPROM、そして幅広いアナログおよびデジタルマクロセルを備えたAnalogPAKプログラマブルミックスドシグナルICです。
SLG47004は、GreenPAKの従来のミックスドシグナル・ソリューションの柔軟性をベースに、プログラム可能な帯域幅を持つオペアンプ、10ビットデジタルレオスタット、アナログスイッチ、チョッパ型アナログコンパレータなどの高度なアナログ機能を統合しています。 独自のAuto-Trim機能により、このGreenPAKデバイスは、システムエラーソースの補正や回路パラメータの再構成のために、定期的にレオスタット値を調整する能力を備えています。 SLG47004は、すべてのアナログおよびデジタルブロックに対してダイナミックなパワーダウン制御を行い、 消費電力性能を最適化します。 一般的なアプリケーションとしては、センサインタフェース、ADCアナログ・フロントエンド、コンフィギュラブルアンプ、チューナブルフィルタ、その他様々なアナログ回路があります。 このマルチタイムプログラマブルソリューションは、3mm×3mmの小さなパッケージに組み込まれています。