メインコンテンツに移動
ルネサス エレクトロニクス株式会社 (Renesas Electronics Corporation)
車載対応、AnalogPAKプログラマブル・ミックスドシグナル・マトリクス(Grade 1)、VDD Range: 2.4-5.5V、8 GPIOs、3 ACMPs、2 Op Amps、2 Rheostats、Multi-Time Programmable、I2C

パッケージ情報

CADモデル:View CAD Model
Pkg. Type:TQFN
Pkg. Code:
Lead Count (#):24
Pkg. Dimensions (mm):4.0 x 4.0
Pitch (mm):

環境及び輸出分類情報

ECCN (US)EAR99
HTS (US)8542.39.0090
Moisture Sensitivity Level (MSL)1
Pb (Lead) FreeYes

製品スペック

Pkg. TypeTQFN
Lead Count (#)24
Temp. Range (°C)-40 to +125°C
Country of AssemblyTAIWAN
Country of Wafer FabricationTAIWAN
# of Programable Delays (#)1
ACMP Channels (#)3
Additional FeaturesSupported in Go Configure™ Software Hub
Automotive RatingAEC-Q100 (Grade 1)
CNT/DLY (Max) (#)7
Carrier TypeTape & Reel
D Flip-flops (DFFs) (#)18
GPIOs (#)8
InterfaceI2C
LUTs (Max) (#)20
Longevity2039 10月
Memory TypeMTP
Moisture Sensitivity Level (MSL)1
Nominal VDD2.4 - 5.5
Oscillator TypeRC OSC, LF OSC, Ring OSC
Pattern Generator1
Pb (Lead) FreeYes
Pipe Delay16-stage
Pkg. Dimensions (mm)4.0 x 4.0
Price (USD)$1.71256
Special Features2-Ch Auto-Trim, 2x Analog Switch, 2x Op Amp or 1x Inst-Amp, Rheostat
Temperature Sensor (ch) (#)1

説明

SLG47004-Aは、一般的に使用されるアナログ信号処理およびミックスドシグナル機能用の小型で低消費電力のコンポーネントを提供します。 個々で調整可能なアナログ部品を設定可能なロジックと組み合わせて使用することで、最小限のコストでさまざまな機能を実現します。 ユーザーは、ワンタイム・プログラマブル(OTP)不揮発性メモリ(NVM)へ相互接続ロジック、IO ピン、マクロセルの設定情報をプログラミングすることで回路設計を実現します。