メインコンテンツに移動
ルネサス エレクトロニクス株式会社 (Renesas Electronics Corporation) - 6月はプライド月間として、LGBTQ+の権利や文化、コミュニティについて啓発する世界的な活動月間です
拡張温度範囲、VDD範囲:2.3~5.5V、15個のGPIO、1個のACMP、2個のオペアンプ、2個の抵抗器、I2Cを備えたAnalogPAKプログラマブルミックスドシグナルIC

パッケージ情報

CADモデル:View CAD Model
Pkg. Type:STQFN
Pkg. Code:KN
Lead Count (#):24
Pkg. Dimensions (mm):3.0 x 3.0
Pitch (mm):0.4

環境及び輸出分類情報

Pb (Lead) FreeYes
Moisture Sensitivity Level (MSL)1
ECCN (US)
HTS (US)

製品スペック

Pkg. TypeSTQFN
Lead Count (#)24
Pb (Lead) FreeYes
Temp. Range (°C)-40 to +105°C
Country of AssemblyTAIWAN
Country of Wafer FabricationTAIWAN
# of Programable Delays (#)1
ACMP Channels (#)6
Additional FeaturesSupported in Go Configure™ Software Hub
CNT/DLY (Max) (#)5
Carrier TypeTape & Reel
D Flip-flops (DFFs) (#)16
DCMP-
GPIOs (#)15
InterfaceI2C
LUTs (Max) (#)16
Longevity2040 4月
Look-up Table (LUTs)16
Memory TypeOTP
Moisture Sensitivity Level (MSL)1
Nominal VDD2.3 - 5.5
Oscillator TypeLF OSC, Ring OSC
Pattern Generator1
Pitch (mm)0.4
Pkg. Dimensions (mm)3.0 x 3.0
Price (USD)$0.91878
Qty. per Reel (#)3000
Special Features2x Op Amps, 2x Rheostats, Analog Switch
Temperature Sensor (ch) (#)1

説明

SLG47003-Eは、一般的に使用されるアナログ信号処理およびミックスドシグナル機能用の小型で低消費電力のコンポーネントを提供します。 個々で調整可能なアナログ部品を設定可能なロジックと組み合わせて使用することで、最小限のコストでさまざまな機能を実現します。 ユーザーは、ワンタイムプログラマブル(OTP)不揮発性メモリ(NVM)をプログラミングして回路設計を行い、SLG47003-Eの相互接続ロジック、マクロセル、IOピンを設定します。