| CADモデル: | View CAD Model |
| Pkg. Type: | TQFN |
| Pkg. Code: | |
| Lead Count (#): | 32 |
| Pkg. Dimensions (mm): | 4.0 x 4.0 |
| Pitch (mm): |
| Moisture Sensitivity Level (MSL) | 1 |
| ECCN (US) | EAR99 |
| HTS (US) | 8542.39.0090 |
| Pb (Lead) Free | Yes |
| Lead Count (#) | 32 |
| Carrier Type | Tape & Reel |
| Moisture Sensitivity Level (MSL) | 1 |
| Temp. Range (°C) | -40 to +85°C |
| Assembly Location | TAIWAN |
| Wafer Fab Location | TAIWAN |
| # of Programable Delays (#) | 1 |
| ACMP Channels (#) | 4 |
| Additional Features | Supported in Go Configure™ Software Hub |
| CNT/DLY (Max) (#) | 5 |
| D Flip-flops (DFFs) (#) | 5 |
| DCMP | - |
| GPIOs (#) | 28 |
| Interface | I2C |
| LUTs (Max) (#) | 12 |
| Longevity | 2033 5月 |
| Memory Type | OTP |
| Nominal VDD | 2.3 - 5.5 |
| Oscillator Type | RC OSC, LF OSC, Ring OSC, Crystal OSC |
| Pattern Generator | 1 |
| Pb (Lead) Free | Yes |
| Pipe Delay | 16-stage |
| Pkg. Dimensions (mm) | 4.0 x 4.0 |
| Pkg. Type | TQFN |
| Price (USD) | $1.01797 |
| Product Category | Dual Supply, Asynchronous State Machine |
| Special Features | ASM (12 states) |
| Temperature Sensor (ch) (#) | 1 |
| VDD2 (V) | 0.95 - 1.98 |
ルネサスのZero Static Power ASM(非同期ステートマシン)はフォールトトレラントを備え、広範囲の電圧で非常に低いレイテンシを維持しながら連続動作します。 SLG46881は一般的に使用される混合信号機能向けに、小型で低消費電力のコンポーネントを提供します。 ユーザーは、SLG46881のワンタイム・プログラマブル(OTP)不揮発性メモリ(NVM)へ相互接続ロジック、IO ピン、マクロセルの設定情報をプログラミングすることで回路設計を実現します。 この汎用性の高いデバイスにより、様々なミックスドシグナル機能を非常に小型・低消費電力な単一IC内で設計することができます。