メインコンテンツに移動
ルネサス エレクトロニクス株式会社 (Renesas Electronics Corporation)
GreenPAKプログラマブル・ミックスドシグナルIC、VDD範囲:2.3~5.5V、17 GPIO、4 ACMP、マルチタイムプログラマブル、I2C、デュアル電源VDD2範囲:1.71~5.5V

パッケージ情報

CADモデル:View CAD Model
Pkg. Type:TQFN
Pkg. Code:
Lead Count (#):20
Pkg. Dimensions (mm):2.0 x 3.0
Pitch (mm):0.4

環境及び輸出分類情報

Moisture Sensitivity Level (MSL)1
Pb (Lead) FreeYes
ECCN (US)EAR99
HTS (US)8542.39.0090

製品スペック

Lead Count (#)20
Carrier TypeTape & Reel
Moisture Sensitivity Level (MSL)1
ACMP Channels (#)4
Pitch (mm)0.4
Pkg. Dimensions (mm)2.0 x 3.0
Qty. per Reel (#)3000
Pb (Lead) FreeYes
Temp. Range (°C)-40 to +85°C
Assembly LocationCHINA, TAIWAN
Wafer Fab LocationTAIWAN
# of Programable Delays (#)1
Additional FeaturesSupported in Go Configure™ Software Hub
CNT/DLY (Max) (#)8
D Flip-flops (DFFs) (#)17
DCMP-
GPIOs (#)17
InterfaceI2C
LUTs (Max) (#)19
Longevity2038 5月
MOQ3000
Memory TypeMTP
Nominal VDD2.3 - 5.5
Oscillator TypeRC OSC, LF OSC, Ring OSC
Pattern Generator1
Pipe Delay16-stage
Pkg. TypeTQFN
Price (USD)$1.05016
Product CategoryDual Supply, In-System Programmability
Temperature Sensor (ch) (#)1
VDD2 (V)1.71 - 5.5

説明

SLG46826プログラマブル・ミックスドシグナル・マトリクスICは、インシステム・プログラマビリティを備え、一般的に使用されるミックスドシグナル機能用の小型で低消費電力のコンポーネントです。 ユーザーは、マルチタイムプログラマブル不揮発性メモリ(NVM)をプログラミングすることで回路設計を行い、SLG46826のインターコネクトロジック、I/O、マクロセルを設定することができます。 この汎用性の高いデバイスにより、様々なミックスドシグナル機能を非常に小型・低消費電力な単一IC内で設計することができます。