メインコンテンツに移動
ルネサス エレクトロニクス株式会社 (Renesas Electronics Corporation) - 6月はプライド月間として、LGBTQ+の権利や文化、コミュニティについて啓発する世界的な活動月間です
GreenPAKプログラマブル・ミックスドシグナルIC、VDD範囲:2.3~5.5V、10 GPIO、1 ACMP、I2C、拡張パターンジェネレータ(92 x 8ビット)

パッケージ情報

CADモデル:View CAD Model
Pkg. Type:TQFN
Pkg. Code:
Lead Count (#):12
Pkg. Dimensions (mm):1.6 x 1.6
Pitch (mm):0.4

環境及び輸出分類情報

Moisture Sensitivity Level (MSL)1
Pb (Lead) FreeYes
ECCN (US)EAR99
HTS (US)8542.39.0090

製品スペック

Lead Count (#)12
Carrier TypeTape & Reel
Moisture Sensitivity Level (MSL)1
Pb (Lead) FreeYes
Temp. Range (°C)-40 to +85°C
Country of AssemblyTAIWAN
Country of Wafer FabricationTAIWAN
# of Programable Delays (#)1
ACMP Channels (#)4
Additional FeaturesSupported in Go Configure™ Software Hub
CNT/DLY (Max) (#)6
D Flip-flops (DFFs) (#)17
GPIOs (#)10
InterfaceI2C
LUTs (Max) (#)18
Longevity2036 3月
MOQ3000
Memory TypeOTP
Nominal VDD2.3 - 5.5
Oscillator TypeConf. OSC, Ring OSC
Pattern Generator1
Pipe Delay4x 8-bit Shift Regs
Pitch (mm)0.4
Pkg. Dimensions (mm)1.6 x 1.6
Pkg. TypeTQFN
Price (USD)$0.45101
Qty. per Reel (#)3000
Special Features92 x 8 bit Pattern Generator
Temperature Sensor (ch) (#)1

説明

SLG46811プログラマブル・ミックスドシグナル・マトリクスICは、I2Cシリアル通信バスとマルチチャネルサンプリングアナログコンパレータを備え、最大4つのアナログチャネルをサンプリング可能な最小サイズのGreenPAKです。

SLG46811は、シフトレジスタとロングパターン生成ブロックを含むデジタルマクロセルを提供し、これにより本デバイスはSPI、I2C、UART、および1-wire用のマスタートランザクションを生成することが可能となります。 また、小型で省エネなため、幅広いアプリケーションに最適なデバイスです。