メインコンテンツに移動
ルネサス エレクトロニクス株式会社 (Renesas Electronics Corporation)
GreenPAKプログラマブルミックスド・シグナルマトリックス、VDD Range: 1.71-5.5V、17 GPIOs、6 ACMPs、ADC (8-bit, SAR)、SPI

パッケージ情報

CADモデル:View CAD Model
Pkg. Type:TSSOP
Pkg. Code:
Lead Count (#):20
Pkg. Dimensions (mm):6.4 x 6.5
Pitch (mm):0.65

環境及び輸出分類情報

Moisture Sensitivity Level (MSL)1
Pb (Lead) FreeYes
ECCN (US)EAR99
HTS (US)8542.39.0090

製品スペック

Lead Count (#)20
Carrier TypeTape & Reel
Moisture Sensitivity Level (MSL)1
Pitch (mm)0.65
Pkg. Dimensions (mm)6.4 x 6.5
Qty. per Reel (#)4000
Pb (Lead) FreeYes
Temp. Range (°C)-40 to +85°C
Assembly LocationTAIWAN
Wafer Fab LocationTAIWAN
# of Programable Delays (#)2
ACMP Channels (#)6
Additional FeaturesSupported in Go Configure™ Software Hub
CNT/DLY (Max) (#)10
D Flip-flops (DFFs) (#)12
DCMP/PWM3
GPIOs (#)18
InterfaceSPI
LUTs (Max) (#)26
Longevity2032 12月
MOQ4000
Memory TypeOTP
Nominal VDD1.71 - 5.5
Oscillator TypeRC OSC, LF OSC, Ring OSC
Pattern Generator1
Pipe Delay2x 16-stage
Pkg. TypeTSSOP
Price (USD)$0.85986
Special Features2x DAC, 3x PWM, ADC (8-bit SAR)

説明

SLG46620は一般的に使用される混合信号機能向けに、小型で低消費電力の部品を提供します。 ユーザーは1回限りの不揮発性メモリ(NVM)をプログラミングすることで回路設計を行い、 SLG46620のインターコネクトロジック、I/O ピン、マクロセルを設定することができます。 この汎用性の高いデバイスにより、様々な混合信号機能を非常に小さく、低消費電力の単一集積回路内で設計することができます。