メインコンテンツに移動
ルネサス エレクトロニクス株式会社 (Renesas Electronics Corporation)
GreenPAKプログラマブル・ミックスドシグナルIC、VDD範囲:2.5~5.5V、7 GPIO、4 ACMP、I2C、LDO、ASM(8ステート)

パッケージ情報

CADモデル:View CAD Model
Pkg. Type:MSTQFN
Pkg. Code:
Lead Count (#):29
Pkg. Dimensions (mm):3.0 x 3.0
Pitch (mm):

環境及び輸出分類情報

ECCN (US)EAR99
HTS (US)8542.39.0090
Moisture Sensitivity Level (MSL)1
Pb (Lead) FreeYes

製品スペック

Lead Count (#)29
Carrier TypeTape & Reel
Temp. Range (°C)-40 to +85°C
Assembly LocationTAIWAN
Wafer Fab LocationTAIWAN
# of Programable Delays (#)1
ACMP Channels (#)4
Additional FeaturesSupported in Go Configure™ Software Hub
CNT/DLY (Max) (#)5
D Flip-flops (DFFs) (#)9
GPIOs (#)7
InterfaceI2C
LUTs (Max) (#)16
Memory TypeOTP
Moisture Sensitivity Level (MSL)1
Nominal VDD2.5 - 5.5
Oscillator TypeConf. OSC, LF OSC
Pb (Lead) FreeYes
Pipe Delay16-stage
Pkg. Dimensions (mm)3.0 x 3.0
Pkg. TypeMSTQFN
Price (USD)$1.3072
Product CategoryAsynchronous State Machine, Power Management
Special Features4x LDO, ASM (8 states), DC/DC, RTC
Temperature Sensor (ch) (#)1

説明

SLG46585は小型で低消費電力のコンポーネントで、非同期ステートマシンによる制御下でミックスドシグナル機能を統合するために一般的に使用されます。 ユーザーは、SLG46585の相互接続ロジック、I/Oピン、およびマクロセルを構成するために、ワンタイムプログラマブル(OTP)不揮発性メモリ(NVM)をプログラミングすることで回路設計を作成します。 この汎用性の高いデバイスにより、非常に小型で低消費電力のモノリシック集積回路内に、多様な機能と制御ロジックを設計することを可能にします。