メインコンテンツに移動
ルネサス エレクトロニクス株式会社 (Renesas Electronics Corporation) - 6月はプライド月間として、LGBTQ+の権利や文化、コミュニティについて啓発する世界的な活動月間です
GreenPAKプログラマブルミックスド・シグナルマトリックス、VDD Range: 1.71-5.5V、17 GPIOs、4 ACMPs、I2C、ASM (8 States)、Dual Supply VDD2 Range: 1.71-5.5V

パッケージ情報

CADモデル:View CAD Model
Pkg. Type:TQFN
Pkg. Code:
Lead Count (#):20
Pkg. Dimensions (mm):2.0 x 3.0
Pitch (mm):0.4

環境及び輸出分類情報

Moisture Sensitivity Level (MSL)1
Pb (Lead) FreeYes
ECCN (US)EAR99
HTS (US)8542.39.0090

製品スペック

Lead Count (#)20
Carrier TypeTape & Reel
Moisture Sensitivity Level (MSL)1
GPIOs (#)17
Oscillator TypeConf. OSC, RC OSC, Crystal OSC
Pkg. Dimensions (mm)2.0 x 3.0
Pb (Lead) FreeYes
Temp. Range (°C)-40 to +85°C
Country of AssemblyCHINA, TAIWAN
Country of Wafer FabricationTAIWAN
# of Programable Delays (#)1
ACMP Channels (#)4
Additional FeaturesSupported in Go Configure™ Software Hub
CNT/DLY (Max) (#)7
D Flip-flops (DFFs) (#)8
DCMP-
InterfaceI2C
LUTs (Max) (#)17
Longevity2038 3月
MOQ3000
Memory TypeOTP
Nominal VDD1.71 - 5.5
Pattern Generator1
Pipe Delay16-stage
Pitch (mm)0.4
Pkg. TypeTQFN
Price (USD)$0.69055
Qty. per Reel (#)3000
Special FeaturesASM (8 states)
Temperature Sensor (ch) (#)1
VDD2 (V)1.71 - 5.5

説明

SLG46538は一般的に使用される混合信号機能向けに、小型で低消費電力の部品を提供します。 ユーザーは1回限りの不揮発性メモリ(NVM)をプログラミングすることで回路設計を行い、SLG46538のインターコネクトロジック、I/O ピン、マクロセルを設定することができます。 この汎用性の高いデバイスにより、様々な混合信号機能を非常に小さく、低消費電力の単一集積回路内で設計することができます。 SLG46538の追加電源(VDD2)により、同一デザイン内で2つの独立した電圧領域のインタフェースを実現することができます。 VDDとVDD2の両方の電圧ドメインに対して、各電源専用のピンを入力、出力、またはその両方(内部ロジックで動的に制御)として構成することが可能です。 マクロセルを使用することで、両ドメインにまたがる混合信号機能の実装や、高→低、低→高の両方向のレベル変換のパススルーが可能です。

この製品は、デュアル電源GreenPAK™と非同期ステートマシン搭載GreenPAK™の両方の製品ラインで利用可能です。