メインコンテンツに移動
ルネサス エレクトロニクス株式会社 (Renesas Electronics Corporation)
GreenPAKプログラマブルミックスド・シグナルマトリックス、VDD Range: 1.71-5.5V、18 GPIOs、4 ACMPs、I2C、ASM (8 States)

パッケージ情報

CADモデル:View CAD Model
Pkg. Type:TQFN
Pkg. Code:
Lead Count (#):20
Pkg. Dimensions (mm):2.0 x 3.0
Pitch (mm):0.4

環境及び輸出分類情報

Moisture Sensitivity Level (MSL)1
Pb (Lead) FreeYes
ECCN (US)EAR99
HTS (US)8542.39.0090

製品スペック

Lead Count (#)20
Carrier TypeTape & Reel
Moisture Sensitivity Level (MSL)1
Pkg. Dimensions (mm)2.0 x 3.0
Pb (Lead) FreeYes
Temp. Range (°C)-40 to +85°C
Assembly LocationCHINA, TAIWAN
Wafer Fab LocationTAIWAN
# of Programable Delays (#)1
ACMP Channels (#)4
Additional FeaturesSupported in Go Configure™ Software Hub
CNT/DLY (Max) (#)7
D Flip-flops (DFFs) (#)8
GPIOs (#)18
InterfaceI2C
LUTs (Max) (#)17
Longevity2037 9月
MOQ3000
Memory TypeOTP
Nominal VDD1.71 - 5.5
Oscillator TypeConf. OSC, RC OSC, Crystal OSC
Pattern Generator1
Pipe Delay16-stage
Pitch (mm)0.4
Pkg. TypeTQFN
Price (USD)$0.65484
Product CategoryAsynchronous State Machine
Qty. per Reel (#)3000
Special FeaturesASM (8 states)
Temperature Sensor (ch) (#)1

説明

SLG46537V/M は一般的に使用されるミックスド・シグナル機能向けに、小型で低消費電力の部品を提供します。 ユーザは1回のみ書き込み可能な不揮発性メモリ(NVM)にプログラミングして回路設計を行い、SLG46537V/M のインターコネクトロジック、I/O ピン、マクロセルを設定することができます。 この汎用性の高いデバイスにより、様々なミックスド・シグナル機能を非常に小さく、低消費電力の単一集積回路内で設計することができます。