メインコンテンツに移動
ルネサス エレクトロニクス株式会社 (Renesas Electronics Corporation)
GreenPAKプログラマブル・ミックスドシグナルIC、VDD範囲:1.71~5.5V、12 GPIO、2 ACMP

パッケージ情報

CADモデル:View CAD Model
Pkg. Type:TQFN
Pkg. Code:
Lead Count (#):14
Pkg. Dimensions (mm):2.0 x 2.2
Pitch (mm):0.4

環境及び輸出分類情報

Moisture Sensitivity Level (MSL)1
Pb (Lead) FreeYes
ECCN (US)EAR99
HTS (US)8542.39.0090

製品スペック

Lead Count (#)14
Carrier TypeTape & Reel
Moisture Sensitivity Level (MSL)1
Pb (Lead) FreeYes
Temp. Range (°C)-40 to +85°C
Country of AssemblyCHINA, TAIWAN
Country of Wafer FabricationTAIWAN
# of Programable Delays (#)1
ACMP Channels (#)2
Additional FeaturesSupported in Go Configure™ Software Hub
CNT/DLY (Max) (#)7
D Flip-flops (DFFs) (#)6
GPIOs (#)12
LUTs (Max) (#)18
MOQ3000
Memory TypeOTP
Nominal VDD1.71 - 5.5
Oscillator TypeRC OSC
Pipe Delay16-stage
Pitch (mm)0.4
Pkg. Dimensions (mm)2.0 x 2.2
Pkg. TypeTQFN
Price (USD)$0.46872
Qty. per Reel (#)3000

説明

SLG46169は一般的に使用される混合信号機能向けに、小型で低消費電力のコンポーネントを提供します。 ユーザーは、SLG46169の相互接続ロジック、I/Oピン、およびマクロセルを構成するために、ワンタイムプログラマブル(OTP)不揮発性メモリ(NVM)をプログラミングすることで回路設計を作成します。 この汎用性の高いデバイスにより、様々なミックスドシグナル機能を非常に小型・低消費電力な単一IC内で設計することができます。