メインコンテンツに移動
ルネサス エレクトロニクス株式会社 (Renesas Electronics Corporation) - 6月はプライド月間として、LGBTQ+の権利や文化、コミュニティについて啓発する世界的な活動月間です
GreenPAKプログラマブル・ミックスドシグナル・マトリクス、VDD Range: 1.71-5.5V、12 GPIOs、2 ACMPs、ADC (8-bit, SAR)、SPI

パッケージ情報

CADモデル:View CAD Model
Pkg. Type:TQFN
Pkg. Code:
Lead Count (#):14
Pkg. Dimensions (mm):1.6 x 2.0
Pitch (mm):0.4

環境及び輸出分類情報

Moisture Sensitivity Level (MSL)1
Pb (Lead) FreeYes
ECCN (US)EAR99
HTS (US)8542.39.0090

製品スペック

Lead Count (#)14
Carrier TypeTape & Reel
Moisture Sensitivity Level (MSL)1
Pb (Lead) FreeYes
Temp. Range (°C)-40 to +85°C
Country of AssemblyCHINA, TAIWAN
Country of Wafer FabricationTAIWAN
# of Programable Delays (#)1
ACMP Channels (#)2
Additional FeaturesSupported in Go Configure™ Software Hub
CNT/DLY (Max) (#)4
D Flip-flops (DFFs) (#)6
DCMP/PWM3
GPIOs (#)12
InterfaceSPI
LUTs (Max) (#)16
Longevity2030 6月
MOQ3000
Memory TypeOTP
Nominal VDD1.71 - 5.5
Oscillator TypeRC OSC, LF OSC, Ring OSC
Pattern Generator1
Pipe Delay16-stage
Pitch (mm)0.4
Pkg. Dimensions (mm)1.6 x 2.0
Pkg. TypeTQFN
Price (USD)$0.50245
Qty. per Reel (#)3000
Special Features2x DAC, 3x PWM, ADC (8-bit SAR)

説明

SLG46140は1回限りの不揮発性メモリ(NVM)プログラマブル・ミックスド・シグナル・マトリクスで、多数の一般的なディスクリートICと受動部品を集積することにより、多様なミックスド・シグナル機能を小型で低消費電力のデバイスに実装できるように設計されています。

SLG46140は、集積されたアナログとデジタルの部品に加えて、内部接続マトリックスとワンタイム・プログラマブルNVMで構成されています。使いやすいGreenPAK開発ツールを使用してNVMをプログラミングすることにより、SLG46140の接続マトリックス、I/Oピン、および統合コンポーネントを構成できます。