メインコンテンツに移動
ルネサス エレクトロニクス株式会社 (Renesas Electronics Corporation) - 6月はプライド月間として、LGBTQ+の権利や文化、コミュニティについて啓発する世界的な活動月間です
GreenPAKプログラマブル・ミックスドシグナルIC、VDD範囲:1.71~5.5V、7 GPIO、2 ACMP、1.25A P-FET(放電なし)

パッケージ情報

CADモデル:View CAD Model
Pkg. Type:STQFN
Pkg. Code:
Lead Count (#):14
Pkg. Dimensions (mm):1.6 x 2.5
Pitch (mm):0.4

環境及び輸出分類情報

Moisture Sensitivity Level (MSL)1
Pb (Lead) FreeYes
ECCN (US)EAR99
HTS (US)8542.39.0090

製品スペック

Lead Count (#)14
Carrier TypeTape & Reel
Moisture Sensitivity Level (MSL)1
Pb (Lead) FreeYes
Temp. Range (°C)-40 to +85°C
Country of AssemblyCHINA, TAIWAN
Country of Wafer FabricationTAIWAN
# of Programable Delays (#)1
ACMP Channels (#)2
Additional FeaturesSupported in Go Configure™ Software Hub
CNT/DLY (Max) (#)4
D Flip-flops (DFFs) (#)4
GPIOs (#)7
LUTs (Max) (#)10
MOQ3000
Memory TypeOTP
Nominal VDD1.71 - 5.5
Oscillator TypeRC OSC
Pipe Delay8-stage
Pitch (mm)0.4
Pkg. Dimensions (mm)1.6 x 2.5
Pkg. TypeSTQFN
Price (USD)$0.51124
Qty. per Reel (#)3000
Special FeaturesP-FET (1.25A w/o Discharge Soft-start)

説明

SLG46116は一般的に使用される混合信号機能向けに、小型で低消費電力のコンポーネントを提供します。 ユーザーは、ワンタイムプログラマブル(OTP)不揮発性メモリ(NVM)をプログラミングして、相互接続ロジック、IOピン、およびSLG46116のマクロセルを構成することにより、回路設計を実現します。 この汎用性の高いデバイスにより、様々なミックスドシグナル機能を非常に小型・低消費電力な単一IC内で設計することができます。