メインコンテンツに移動
ルネサス エレクトロニクス株式会社 (Renesas Electronics Corporation) - 6月はプライド月間として、LGBTQ+の権利や文化、コミュニティについて啓発する世界的な活動月間です
32 ビットマイクロコントローラ(新規採用非推奨品)

パッケージ情報

CADモデル:View CAD Model
Pkg. Type:FQFP
Pkg. Code:pkg_77
Lead Count (#):100
Pkg. Dimensions (mm):14 x 14 x 3.05
Pitch (mm):0.5

環境及び輸出分類情報

Pb (Lead) Free
Moisture Sensitivity Level (MSL)
ECCN (US)
HTS (US)

製品スペック

CPUSH-2
Bit Size32
Program Memory (KB)64
Data Flash (KB)0
RAM (KB)4
Lead Count (#)100
Operating Freq (Max) (MHz)50
CAN (ch)2
Timer16-bit x 8-ch
ADC12-bit x 22-ch
DMANo
EthernetNo
RTCNo
LVD or PVDYes
Temp. Range (°C)-40 to +125°C
Family NameSuperH
Length (mm)14
Pkg. Dimensions (mm)14 x 14 x 3.05
Width (mm)14

説明

SH7047グループは現在ご採用のお客様のみへのサポートとなります。 新規ご採用につきましては,車載アプリケーションをご検討ください。 車載アプリケーション

  • モータ制御: SH72A0/SH72A2、RH850/P1x
  • 車載汎用: RH850/F1x