メインコンテンツに移動
ルネサス エレクトロニクス株式会社 (Renesas Electronics Corporation) - 6月はプライド月間として、LGBTQ+の権利や文化、コミュニティについて啓発する世界的な活動月間です

説明

本LSIは、ルネサス・オリジナル・アーキテクチャを採用した高速CPUを核にして、システム構成に必要な周辺機能を集積した CMOSシングルチップマイコンです。 本LSIのCPUは、RISC(Reduced Instruction Set Compute r)タイプの命令セットを持っており、基本的に1命令1サイクルで動作するので、命令実行速度が飛躍的に向上しています。また内部32 ビット構成となっており、データ処理能力を強化しています。本LSIのCPU によって、従来のマイコンでは実現が不可能だった、高速性が要求されるリアルタイム制御等のアプリケーションでも、より低コストでかつ高性能/高機能なシステムを組むことができるようになります。その上、本 LSIには1kBのキャッシュを搭載しており、外部メモリアクセス時のCPU性能向上が可能です。 さらに本LSIは、システム構成に必要な周辺機能として、大容量ROM、RAM、タイマ、シリアルコミュニケーションインタフェース(SCI)、A/D 変換器、割り込みコントローラ(INTC)、I/Oポート等を内蔵しています。また、外部メモリアクセスサポート機能により、メモリや周辺 LSIとを効率的に接続できます。これらにより、システムコストの大幅な低減が可能です。また、内蔵ROMには マスクROM、PROM、フラッシュメモリ版があります。

アプリケーション

  • 家電
  • モータ制御
型名状態サンプル在庫RoHSパッケージCPUBit SizeProgram Memory (KB)Data Flash (KB)RAM (KB)Lead Count (#)Supply Voltage (V)Operating Freq (Max) (MHz)I/O PortsTimerADCDMAEthernetRTCLVD or PVDTemp. Range (°C)Moisture Sensitivity Level (MSL)
HD64F7044F28VObsoleteN/A在庫切れRoHS:EN
RoHS:JA
QFPSH-232256KB04KB112#4.5 - 5.528.7MHz8216-bit x 7-ch10-bit x 8-chYesNoNoNo-20 to +753
HD64F7044FI28VObsoleteN/A在庫切れRoHS:EN
RoHS:JA
QFPSH-232256KB04KB112#4.5 - 5.528.7MHz8216-bit x 7-ch10-bit x 8-chYesNoNoNo-40 to +85

ナレッジベース

  1. FAQ 106437 : バス権解放状態のとき、CPUの動作はどうなるのでしょうか?

    ... しない動作については、バス権解放状態においても動作を継続します。 適用製品 SH7144, SH7145 SH7047, SH7049, SH7105, SH7107, SH7109 SH7040, SH7041, SH7042, SH7043, SH7044, SH7045 SH7032 SH7020, SH7021

  2. FAQ 103324 : クロックが発振しない、もしくは発振が停止する原因として、どのような事が考えられますか?

    ... が不安定なる場合があります。 適用製品 SH7144, SH7145 SH7065 SH7058 SH7055 SH7050, SH7051 SH7052, SH7053, SH7054 SH7047, SH7049, SH7105, SH7107, SH7109 SH7046, SH7148, SH7101, SH7048, SH7104, SH7106, SH7108 SH7040, SH7041, SH7042, SH7043, SH7044, SH7045 SH7018 SH7014, SH7016, SH7017 SH7011

  3. FAQ 103430 : RES 立ち上がり、立ち下がり時間」が規定されていますが、max値を超えたらどうなるのでしょうか?

    ... 障しております。     適用製品 SH7144, SH7145 SH7065 SH7058 SH7055 SH7050, SH7051 SH7052, SH7053, SH7054 SH7047, SH7049, SH7105, SH7107, SH7109 SH7046, SH7148, SH7101, SH7048, SH7104, SH7106, SH7108 SH7040, SH7041, SH7042, SH7043, SH7044, SH7045 SH7032, SH7034, SH7034B SH7032 SH7020, SH7021 SH7018 SH7014, SH7016, SH7017 SH7011

ナレッジベースからの全ての結果を参照 (82件)
サポートコミュニティ

サポートコミュニティ

ルネサスエンジニアリングコミュニティの技術スタッフから迅速なオンライン技術サポートを受けることができます。
記事を参照する

ナレッジベース

ナレッジベースを参照して、役立つ記事、FAQ、その他の役立つリソースを入手してください。
サポートチケット

サポートチケット

技術的に深い内容や公開したくない内容のご質問はこちらです。