概要
説明
EM-Pシリーズは、フィガロ技研が販売する半導体式・電気化学式・接触燃焼式ガスセンサの評価用モジュールです。出荷前に個別キャリブレーションを実施しているため、デジタル(I2C)出力またはアナログ出力によるガス濃度モニタリング(エアークオリティセンサはIAQ Index)が可能です。また、ルネサス製温湿度センサ(HS4001)を内蔵しているため、ガスセンサ出力の温湿度補正の他、環境温湿度の同時モニタリングも可能です。搭載するPMODインタフェースは、ルネサスエレクトロニクスのQuickConnectプラットフォームとの接続が可能なため、容易に無線通信や他PMOD互換モジュールとのデイジーチェーンを構成することができます。
| Renesas Board ID | Figaro Product Name | Description |
|---|---|---|
| QCIoT-Figaro-FECS42-20 | PDEM42-20 | NO2 sensor Figaro Engineering Pmod™ Board |
| QCIoT-Figaro-FECS43-20 | PDEM43-20 | SO2 sensor Figaro Engineering Pmod™ Board |
| QCIoT-Figaro-FECS44-100 | PDEM44-100 | NH3 sensor Figaro Engineering Pmod™ Board |
| QCIoT-Figaro-FECS44-1000 | PDEM44-1000 | NH3 sensor Figaro Engineering Pmod™ Board |
| QCIoT-Figaro-FECS50-100 | PDEM50-100 | H2S sensor Figaro Engineering Pmod™ Board |
| QCIoT-Figaro-TGS5141 | PDEM5141 | CO sensor Figaro Engineering Pmod™ Board |
| QCIoT-Figaro-TGS2600 | PDEM2600 | Indoor Air Quality sensor Figaro Engineering Pmod™ Board (Analog type) |
| QCIoT-Figaro-TGS2602 | PDEM2602 | VOC sensor Figaro Engineering Pmod™ Board (Analog type) |
| QCIoT-Figaro-TGS2603 | PDEM2603 | Odorous gas sensor Figaro Engineering Pmod™ Board |
| QCIoT-Figaro-TGS6810 | PDEM6810 | Combustible gas sensor Figaro Engineering Pmod™ Board |
特長
- 検知対象ガスによるプレ・キャリブレーション
- ガス濃度・温度・湿度の連続モニタリング
- デジタル(I2C/PMOD) 出力およびアナログ出力対応
- ガスセンサの温湿度補正機能内蔵
- ルネサスQuickConnectプラットフォーム互換
製品比較
アプリケーション
- ガスセンサの評価
- 環境モニタリング
- ガス検知器
- プロセスコントロール
ソフトウェア
ソフトウェア/ツールページ
| Software title | Software type | 会社名 |
|---|---|---|
| クイックコネクトプラットフォーム QuickConnectプラットフォームは、互換性のあるハードウェアとソフトウェアのビルディングブロックを提供することで、迅速なプロトタイピングを可能にします。 | Software and Hardware Development Tools | ルネサス |
1件 | ||