メインコンテンツに移動
ルネサス エレクトロニクス株式会社 (Renesas Electronics Corporation)
コードレス音声モジュール

パッケージ情報

CADモデル:View CAD Model
Pkg. Type:
Pkg. Code:
Lead Count (#):
Pkg. Dimensions (mm):19.6 x 18 x 2.7
Pitch (mm):

環境及び輸出分類情報

Moisture Sensitivity Level (MSL)3
Pb (Lead) FreeYes
ECCN (US)
HTS (US)

製品スペック

Carrier TypeTray
Moisture Sensitivity Level (MSL)3
Pb (Lead) FreeYes
Charge ControlNiMH and Alkaline batteries
Device FunctionsModule
MOQ600
Pkg. Dimensions (mm)19.6 x 18 x 2.7
Power Amplifier23
Price (USD)$12.2276
Qty. per Reel (#)600
Radio JDECTYes
Radio KDECTNo
Software SupportFlexible API Interface

説明

CVM(コードレス音声モジュール:Cordless Voice Module)開発キットは、ヘッドセット付きの開発ボード2枚で構成され、音声接続のセットアップを可能にします。 コードレスアプリケーションの開発を容易かつコスト効率よく行うことができ、市場投入までの時間を大幅に短縮することができます。

モジュールのすべての機能は開発ボードのピンからアクセスでき、ボタンやLEDの状態も変更・確認することができます。 CVMキットには、CR16C+シリーズマイコンの開発環境を提供するEclipseベースのIDEであるAthena開発環境と、CR16用のGNUクロスコンパイラ/リンカが付属しており、外部のマイコンは不要となります。