メインコンテンツに移動
ルネサス エレクトロニクス株式会社 (Renesas Electronics Corporation)

パッケージ情報

CADモデル:View CAD Model
Pkg. Type:BGA
Pkg. Code:pkg_11796
Lead Count (#):176
Pkg. Dimensions (mm):13 x 13 x 1.4
Pitch (mm):0.8

環境及び輸出分類情報

Moisture Sensitivity Level (MSL)3
ECCN (US)3A991.a.2
HTS (US)8542.31.0025
Pb (Lead) FreeYes

製品スペック

Program Memory (KB)2048
Data Flash (KB)64
SRAM640 KB
Lead Count (#)176
Operating Voltage Range (V)2.7 - 3.6
Operating Freq (Max) (MHz)120
DAC12-bit x 2-ch
I/O Ports133
CAN (ch)2
SafetyYes
Security & EncryptionUnique ID, TRNG, AES(128/192/256), 3DES/ARC4, ECC/RSA/DSA, SHA1/SHA224/SHA256, GHASH
Family NameSynergy
DMAYes
EthernetYes
MOQ1
Moisture Sensitivity Level (MSL)3
Assembly LocationJAPAN
Wafer Fab LocationTAIWAN
10-Bit A/D Converter (ch)0
10-Bit D/A Converter (ch) (#)0
12-Bit A/D Converter (ch)24
12-Bit D/A Converter (ch)2
12-Bit Timer (ch)0
14-Bit A/D Converter (ch)0
16-Bit A/D Converter (ch)0
16-Bit D/A Converter (ch)0
16-Bit Timer (ch) (#)0
24-Bit Sigma-Delta A/D Converter (ch)0
2D Drawing EngineYes
32-Bit High Res Timer (ch)4
32-Bit Timer (ch)14
3D GPUNo
8-Bit D/A Converter (ch)0
8-Bit Timer (ch)0
AcceleratorNo
Analog Comparator (ch)6
Asynchronous General Purpose Timer (ch)2
Asynchronous General Purpose Timer / Interval Timer (ch)2
Bit Length32
CAN-FD (ch)0
CPUM4
CPU ArchitectureArm
Camera I/F (Parallel)No
Capacitive Touch Sensing Unit (ch)13
Carrier TypeBulk (Tray)
DMA (ch)8
DMAC or DTCDMAC&DTC
DRAM I/FNo
DTC (ch)0
Debug InterfaceJTAG
ECC SRAMYes
EtherCat (ch) (#)0
Ethernet (ch)1
Ethernet speed10M/100M
External Interrupt Pins (#)16
External Memory Bus (bit)8,16
Family NameSynergy MCU
Floating Point UnitSingle
Graphics LCD ControllerYes
Group NameS5D9
Group NameS5D9
High Resolution Output TimerYes
High-Speed Analog Comparator (ch)0
I2C (#)3
I3C (ch)0
Image CodecJPEG
IrDAYes
LIN (#)0
LVD or PVDYes
Lead CompliantYes
Length (mm)13
Longevity2036 12月
Low-Power Analog Comparator (ch)0
MIPI Interfaces (CSI) (ch)0
MIPI Interfaces (DSI) (ch)0
Main CPUARM Cortex-M4
NPUNo
Number of Supply Voltage(s) (#)1
OPAMP (ch) (#)0
OSPI (ch)0
On-chip OscillatorYes
PCI Express (generation and ch)No
PGA (ch)6
PWM Output (pin#)28
Pb (Lead) FreeYes
Pitch (mm)0.8
Pkg. Dimensions (mm)13 x 13 x 1.4
Pkg. TypeBGA
Power-On ResetYes
Price (USD)$14.70235
QSPI (ch)1
RAM (KB)640
RTCYes
SCI or UART (ch)10
SDHI (ch)2
SPI (ch)2
SSI (ch)2
Security128-bit Unique ID TRNG AES(128/192/256) 3DES/ARC4 RSA/DSA SHA1/SHA224/SHA256 GHASH
Segment LCD ControllerNo
Series NameS5
Standby operable timerYes
Sub CPUNo
Sub-clock (32.768 kHz)Yes
Suggested KitsPK-S5D9
Supply Voltage (V)2.7 - 3.6
Tape & ReelNo
Temp. Range (°C)Ta = -40 to +105
Temperature Sensor (ch) (#)1
Thickness (mm)1.4
USB FS (host ch/device ch)( 1 / 1 )
USB HS (host ch/device ch)( 1 / 1 )
USB Ports (#)2
USB SS (host ch/device ch)( 0 / 0 )
USBFS (ch)1
USBHS (ch)1
Watchdog Timer (ch)2
Width (mm)13
WirelessNo

説明

S5D9 MCUグループは、幅広い接続性を必要とするHMIアプリケーションに最適で、PTPコントローラによるイーサネットをサポートし、最大2MBのフラッシュ・メモリと640KBのSRAMでの処理能力を提供します。 アナログ信号処理にはプログラマブル増幅器、TFTLCDコントローラでのカラーグラフィックス、そして2D描画エンジンでアナログ信号調整機能を提供します。

Synergy Software Package (SSP)

プラットフォームの心臓部で、ルネサスが動作を保証したソフトウェアパッケージです。SSPを構成する主要コンポーネントにより、ハードウェアに依存するベーシックなソフトウェア開発に時間を費やすことなく、お客様の優位性を生み出すアプリケーションソフトウェアの開発にいち早く着手できます。

SSPをダウンロード