メインコンテンツに移動
ルネサス エレクトロニクス株式会社 (Renesas Electronics Corporation)

パッケージ情報

CADモデル:View CAD Model
Pkg. Type:QFN
Pkg. Code:pkg_10135
Lead Count (#):48
Pkg. Dimensions (mm):7 x 7 x 0.8
Pitch (mm):0.5

環境及び輸出分類情報

Moisture Sensitivity Level (MSL)3
ECCN (US)3A991.a.2
HTS (US)8542.31.0025
RoHS (R7FS1JA783A01CNE#AC0)英語日本語
Pb (Lead) FreeYes

製品スペック

Program Memory (KB)256
Data Flash (KB)8
SRAM32 KB
Lead Count (#)48
Operating Voltage Range (V)1.6 - 5.5
Operating Freq (Max) (MHz)48
DAC8-bit x 2-ch, 12-bit x 1-ch
I/O Ports33
CAN (ch)1
SafetyYes
Security & Encryption128-bit Unique ID, TRNG, AES128, AES256
Family NameSynergy MCU
DMANo
EthernetNo
MOQ1
Moisture Sensitivity Level (MSL)3
10-Bit A/D Converter (ch)0
12-Bit A/D Converter (ch)0
12-Bit D/A Converter (ch)1
12-Bit Timer (ch)0
14-Bit A/D Converter (ch)0
16-Bit A/D Converter (ch)15
16-Bit Timer (ch) (#)6
32-Bit High Res Timer (ch)0
32-Bit Timer (ch)1
8-Bit D/A Converter (ch)2
8-Bit Timer (ch)0
ADC16-bit x 12-ch(single end), 16-bit x 3-ch(differential), 24-bit x 6-ch(single end), 24-bit x 3-ch(differential)
Asynchronous General Purpose Timer (ch)2
CAN-FD (ch)0
CPUM23
Capacitive Touch Sensing Unit (ch)0
Carrier TypeTray
DTC (ch)0
EtherCat (ch) (#)0
Ethernet (ch)0
Family NameSynergy MCU
Group NameS1JA
Group NameS1JA
High-Speed Analog Comparator (ch)0
I3C (ch)0
IrDANo
LVD or PVDYes
Lead CompliantYes
Length (mm)7
Low-Power Analog Comparator (ch)0
PWM Output (pin#)0
Pb (Lead) FreeYes
Pitch (mm)0.5
Pkg. Dimensions (mm)7 x 7 x 0.8
Pkg. TypeQFN
Price (USD)$4.71362
RAM (KB)32
RTCNo
SCI or UART (ch)3
SSI (ch)0
Security128-bit Unique ID TRNG AES(128/256)
Series NameS1
Suggested KitsTB-S1JA,TB-S1JA
Supply Voltage (V)1.6 - 5.5
Tape & ReelNo
Temp. Range (°C)-40 to +105
Thickness (mm)0.8
TimerAsynchronous Timer x 2ch, 16-bit x 6-ch, 32-bit x 1-ch
USBFS (ch)1
USBHS (ch)0
Watchdog Timer (ch)1
Width (mm)7

説明

S1JA MCUグループは、高度に統合された高精度のアナログ機能により高精度にセンサ信号の収集/調節を行い、クラス最高のアナログ・ソリューションを提供します。S1JA MCUグループは、256KBのフラッシュメモリ、32KBのSRAMメモリを備え、1.6V ~ 5.5Vの幅広い動作電圧範囲があります。16ビットA/Dコンバータ、24ビットSD A/Dコンバータ、コンパレータ、オペアンプ、DACを備えています。

Synergy Software Package (SSP)

プラットフォームの心臓部で、ルネサスが動作を保証したソフトウェアパッケージです。SSPを構成する主要コンポーネントにより、ハードウェアに依存するベーシックなソフトウェア開発に時間を費やすことなく、お客様の優位性を生み出すアプリケーションソフトウェアの開発にいち早く着手できます。

SSPをダウンロード