メインコンテンツに移動
ルネサス エレクトロニクス株式会社 (Renesas Electronics Corporation)

パッケージ情報

CADモデル:View CAD Model
Pkg. Type:LQFP
Pkg. Code:pkg_11861
Lead Count (#):32
Pkg. Dimensions (mm):7 x 7 x 1.5
Pitch (mm):0.8

環境及び輸出分類情報

Moisture Sensitivity Level (MSL)3
Pb (Lead) FreeYes
ECCN (US)
HTS (US)

製品スペック

Program Memory (KB)256
Data Flash (KB)8
Lead Count (#)32
Operating Freq (Max) (MHz)48
I/O Ports20
CAN (ch)1
Security & EncryptionUnique ID, TRNG, AES
Family NameSynergy
MOQ250
Moisture Sensitivity Level (MSL)3
Assembly LocationCHINA
Wafer Fab LocationJAPAN
10-Bit A/D Converter (ch)0
10-Bit D/A Converter (ch) (#)0
12-Bit A/D Converter (ch)0
12-Bit D/A Converter (ch)1
14-Bit A/D Converter (ch)0
16-Bit A/D Converter (ch)5
16-Bit D/A Converter (ch)0
16-Bit Timer (ch) (#)4
24-Bit Sigma-Delta A/D Converter (ch)2
2D Drawing EngineNo
32-Bit Timer (ch)1
3D GPUNo
8-Bit D/A Converter (ch)2
8-Bit Timer (ch)0
AcceleratorNo
Analog Comparator (ch)3
Asynchronous General Purpose Timer / Interval Timer (ch)2
Bit Length32
CAN-FD (ch)0
CPU ArchitectureArm
Camera I/F (Parallel)No
Capacitive Touch Sensing Unit (ch)11
Carrier TypeFull Tray (Tray)
DMA (ch)0
DMAC or DTCDTC
DRAM I/FNo
Debug InterfaceSWD
ECC SRAMYes
EtherCat (ch) (#)0
Ethernet (ch)0
Ethernet speedNo
External Interrupt Pins (#)7
External Memory Bus (bit)No
Family NameSynergy MCU
Floating Point UnitNo
Graphics LCD ControllerNo
Group NameS1JA
Group NameS1JA
High Resolution Output TimerNo
I2C (#)2
I3C (ch)0
Image CodecNo
IrDANo
LIN (#)0
LVD or PVDYes
Length (mm)7
MIPI Interfaces (CSI) (ch)0
MIPI Interfaces (DSI) (ch)0
Main CPUARM Cortex-M23
NPUNo
Number of Supply Voltage(s) (#)1
OPAMP (ch) (#)1
OSPI (ch)0
On-chip OscillatorYes
PCI Express (generation and ch)No
PGA (ch)0
PWM Output (pin#)10
Pb (Lead) FreeYes
Pitch (mm)0.8
Pkg. Dimensions (mm)7 x 7 x 1.5
Pkg. TypeLQFP
Power-On ResetYes
Price (USD)$5.11156
QSPI (ch)0
RAM (KB)32KB
RTCYes
Replacement ProductR7FS1JA783A01CFJ#BA0
Replacement RemarkSwitch to full carton products
SCI or UART (ch)3
SDHI (ch)0
SPI (ch)2
SSI (ch)0
Segment LCD ControllerNo
Series NameS1
Standby operable timerYes
Sub CPUNo
Sub-clock (32.768 kHz)No
Suggested KitsTB-S1JA
Supply Voltage (V)1.6 - 5.5
Temp. Range (°C)Ta = -40 to +105
Temperature Sensor (ch) (#)1
Thickness (mm)1.5
USB FS (host ch/device ch)( 0 / 0 )
USB HS (host ch/device ch)( 0 / 0 )
USB Ports (#)0
USB SS (host ch/device ch)( 0 / 0 )
Watchdog Timer (ch)2
Width (mm)7
WirelessNo

説明

S1JA MCUグループは、高度に統合された高精度のアナログ機能により高精度にセンサ信号の収集/調節を行い、クラス最高のアナログ・ソリューションを提供します。S1JA MCUグループは、256KBのフラッシュメモリ、32KBのSRAMメモリを備え、1.6V ~ 5.5Vの幅広い動作電圧範囲があります。16ビットA/Dコンバータ、24ビットSD A/Dコンバータ、コンパレータ、オペアンプ、DACを備えています。

Synergy Software Package (SSP)

プラットフォームの心臓部で、ルネサスが動作を保証したソフトウェアパッケージです。SSPを構成する主要コンポーネントにより、ハードウェアに依存するベーシックなソフトウェア開発に時間を費やすことなく、お客様の優位性を生み出すアプリケーションソフトウェアの開発にいち早く着手できます。

SSPをダウンロード