| CADモデル: | View CAD Model |
| Pkg. Type: | HWQFN |
| Pkg. Code: | pkg_10135 |
| Lead Count (#): | 48 |
| Pkg. Dimensions (mm): | 7 x 7 x 0.8 |
| Pitch (mm): | 0.5 |
| Moisture Sensitivity Level (MSL) | 3 |
| ECCN (US) | 3A991.a.2 |
| HTS (US) | 8542.31.0025 |
| RoHS (R7FS124773A01CNE#AC1) | 英語日本語 |
| Pb (Lead) Free | Yes |
| Program Memory (KB) | 128 |
| Data Flash (KB) | 4 |
| SRAM | 16 KB |
| Lead Count (#) | 48 |
| Operating Voltage Range (V) | 1.6 - 5.5 |
| Operating Freq (Max) (MHz) | 32 |
| DAC | 12-bit x 1-ch |
| I/O Ports | 35 |
| CAN (ch) | 1 |
| Safety | Yes |
| Security & Encryption | 128-bit Unique ID, TRNG, AES128, AES256 |
| Family Name | Synergy MCU |
| DMA | No |
| Ethernet | No |
| MOQ | 1 |
| Moisture Sensitivity Level (MSL) | 3 |
| 10-Bit A/D Converter (ch) | 0 |
| 12-Bit A/D Converter (ch) | 0 |
| 12-Bit D/A Converter (ch) | 1 |
| 12-Bit Timer (ch) | 0 |
| 14-Bit A/D Converter (ch) | 14 |
| 16-Bit A/D Converter (ch) | 0 |
| 16-Bit Timer (ch) (#) | 6 |
| 32-Bit High Res Timer (ch) | 0 |
| 32-Bit Timer (ch) | 1 |
| 8-Bit D/A Converter (ch) | 0 |
| 8-Bit Timer (ch) | 0 |
| ADC | 14-bit x 14-ch |
| Asynchronous General Purpose Timer (ch) | 2 |
| CAN-FD (ch) | 0 |
| CPU | M0+ |
| Capacitive Touch Sensing Unit (ch) | 0 |
| Carrier Type | Tray |
| DTC (ch) | 0 |
| EtherCat (ch) (#) | 0 |
| Ethernet (ch) | 0 |
| Family Name | Synergy MCU |
| Group Name | S124 |
| Group Name | S124 |
| High-Speed Analog Comparator (ch) | 0 |
| I3C (ch) | 0 |
| IrDA | No |
| LVD or PVD | Yes |
| Lead Compliant | Yes |
| Length (mm) | 7 |
| Low-Power Analog Comparator (ch) | 0 |
| PWM Output (pin#) | 0 |
| Pb (Lead) Free | Yes |
| Pitch (mm) | 0.5 |
| Pkg. Dimensions (mm) | 7 x 7 x 0.8 |
| Pkg. Type | HWQFN |
| Price (USD) | $2.7861 |
| RAM (KB) | 16 |
| RTC | No |
| SCI or UART (ch) | 3 |
| SSI (ch) | 0 |
| Security | 128-bit Unique ID TRNG AES(128/256) |
| Series Name | S1 |
| Suggested Kits | DK-S124,DK-S124 |
| Supply Voltage (V) | 1.6 - 5.5 |
| Tape & Reel | No |
| Temp. Range (°C) | Ta = -40 to +105 |
| Thickness (mm) | 0.8 |
| Timer | Asynchronous Timer x 2ch, 16-bit x 6-ch, 32-bit x 1-ch |
| USBFS (ch) | 1 |
| USBHS (ch) | 0 |
| Watchdog Timer (ch) | 1 |
| Width (mm) | 7 |
低消費電力動作モードと高速ウェイクアップ時間を要求されるシンプルなバッテリ動作検出アプリケーションに最適なS124 MCUグループは、128KBのフラッシュメモリと16KBのSRAMを備えています。 14ビットA/Dコンバータ、12ビットD/A コンバータ、および静電容量式タッチ・センシング・ユニットが含まれています。
プラットフォームの心臓部で、ルネサスが動作を保証したソフトウェアパッケージです。SSPを構成する主要コンポーネントにより、ハードウェアに依存するベーシックなソフトウェア開発に時間を費やすことなく、お客様の優位性を生み出すアプリケーションソフトウェアの開発にいち早く着手できます。