メインコンテンツに移動
ルネサス エレクトロニクス株式会社 (Renesas Electronics Corporation)

パッケージ情報

CADモデル:View CAD Model
Pkg. Type:WFLGA
Pkg. Code:pkg_11857
Lead Count (#):36
Pkg. Dimensions (mm):4 x 4 x 0.76
Pitch (mm):

環境及び輸出分類情報

Moisture Sensitivity Level (MSL)3
ECCN (US)3A991.a.2
HTS (US)8542.31.0025
RoHS (R7FS124762A01CLM#AC1)英語日本語
Pb (Lead) FreeYes

製品スペック

Program Memory (KB)64
Data Flash (KB)4
SRAM16 KB
Lead Count (#)36
Operating Voltage Range (V)1.6 - 5.5
Operating Freq (Max) (MHz)32
DAC12-bit x 1-ch
I/O Ports25
CAN (ch)1
SafetyYes
Security & Encryption128-bit Unique ID, TRNG, AES128, AES256
Family NameSynergy MCU
DMANo
EthernetNo
MOQ1
Moisture Sensitivity Level (MSL)3
10-Bit A/D Converter (ch)0
12-Bit A/D Converter (ch)0
12-Bit D/A Converter (ch)1
12-Bit Timer (ch)0
14-Bit A/D Converter (ch)11
16-Bit A/D Converter (ch)0
16-Bit Timer (ch) (#)4
32-Bit High Res Timer (ch)0
32-Bit Timer (ch)1
8-Bit D/A Converter (ch)0
8-Bit Timer (ch)0
ADC14-bit x 11-ch
Asynchronous General Purpose Timer (ch)2
CAN-FD (ch)0
CPUM0+
Capacitive Touch Sensing Unit (ch)0
Carrier TypeTray
DTC (ch)0
EtherCat (ch) (#)0
Ethernet (ch)0
Family NameSynergy MCU
Group NameS124
Group NameS124
High-Speed Analog Comparator (ch)0
I3C (ch)0
IrDANo
LVD or PVDYes
Lead CompliantYes
Length (mm)4
Low-Power Analog Comparator (ch)0
PWM Output (pin#)0
Pb (Lead) FreeYes
Pkg. Dimensions (mm)4 x 4 x 0.76
Pkg. TypeWFLGA
Price (USD)$2.257
RAM (KB)16
RTCNo
SCI or UART (ch)3
SSI (ch)0
Security128-bit Unique ID TRNG AES(128/256)
Series NameS1
Suggested KitsDK-S124,DK-S124
Supply Voltage (V)1.6 - 5.5
Tape & ReelNo
Temp. Range (°C)Ta = -40 to +85
Thickness (mm)0.76
TimerAsynchronous Timer x 2ch, 16-bit x 4-ch, 32-bit x 1-ch
USBFS (ch)1
USBHS (ch)0
Watchdog Timer (ch)1
Width (mm)4

説明

低消費電力動作モードと高速ウェイクアップ時間を要求されるシンプルなバッテリ動作検出アプリケーションに最適なS124 MCUグループは、128KBのフラッシュメモリと16KBのSRAMを備えています。 14ビットA/Dコンバータ、12ビットD/A コンバータ、および静電容量式タッチ・センシング・ユニットが含まれています。

Synergy Software Package (SSP)

プラットフォームの心臓部で、ルネサスが動作を保証したソフトウェアパッケージです。SSPを構成する主要コンポーネントにより、ハードウェアに依存するベーシックなソフトウェア開発に時間を費やすことなく、お客様の優位性を生み出すアプリケーションソフトウェアの開発にいち早く着手できます。

SSPをダウンロード