メインコンテンツに移動
ルネサス エレクトロニクス株式会社 (Renesas Electronics Corporation)
1.2GHz Dualコア Arm Cortex-A53 CPU、3Dグラフィックス、ビデオコーデックエンジン搭載超高性能マイクロプロセッサ

パッケージ情報

CADモデル:View CAD Model
Pkg. Type:FCBGA
Pkg. Code:pkg_11888
Lead Count (#):552
Pkg. Dimensions (mm):21 x 21 x 2.25
Pitch (mm):0.8

環境及び輸出分類情報

Moisture Sensitivity Level (MSL)3
ECCN (US)3A991.a.2
HTS (US)8542.31.0050
RoHS (R8A774C0HA01BG#UA)英語日本語
Pb (Lead) FreeYes

製品スペック

Carrier TypeBulk (Tray)
Family NameRZ
Series NameRZ/G
Group NameG2E
CPU ArchitectureArm
Main CPUCortex-A53 x 2
Sub CPUCortex-R7
Floating Point UnitDouble
Bit Length64
Program Memory (KB)0
Data Flash (KB)0
RAM (KB)128
ECC SRAMNo
Lead Count (#)552
Pitch (mm)0.8
Pkg. Dimensions (mm)21 x 21 x 2.25
Number of Supply Voltage(s) (#)5
Supply Voltage (V)3 - 3.6
I/O Ports132
DMAC or DTCDMAC
DMA (ch)48
Temperature Sensor (ch) (#)1
Power-On ResetNo
Watchdog Timer (ch)1
External Memory Bus (bit)32
DRAM I/FDDR3L-1856 (32-bit)
NPUNo
3D GPUPowerVR GE8300
AcceleratorVideo Codec
MOQ1
Temp. Range (°C)Ta = -40 to +85
External Interrupt Pins (#)8
LVD or PVDNo
Operating Freq (Max) (MHz)1200
Sub-clock (32.768 kHz)No
On-chip OscillatorNo
Ethernet speed100M/1G
Ethernet (ch)1
EtherCat (ch) (#)0
USB Ports (#)2
USB FS (host ch/device ch)( 1 / 1 )
USB HS (host ch/device ch)( 1 / 1 )
USB SS (host ch/device ch)( 1 / 1 )
PCI Express (generation and ch)PCIe (Gen.2.0 1Lane) x 1 ch
SCI or UART (ch)11
SPI (ch)4
QSPI (ch)0
OSPI (ch)1
I2C (#)8
I3C (ch)0
CAN (ch)0
CAN-FD (ch)2
WirelessNo
IrDANo
LIN (#)0
SDHI (ch)3
High Resolution Output TimerNo
PWM Output (pin#)0
32-Bit Timer (ch)19
16-Bit Timer (ch) (#)4
8-Bit Timer (ch)0
Standby operable timerNo
Asynchronous General Purpose Timer / Interval Timer (ch)0
RTCNo
16-Bit A/D Converter (ch)0
14-Bit A/D Converter (ch)0
12-Bit A/D Converter (ch)0
10-Bit A/D Converter (ch)0
24-Bit Sigma-Delta A/D Converter (ch)0
16-Bit D/A Converter (ch)0
12-Bit D/A Converter (ch)0
10-Bit D/A Converter (ch) (#)0
8-Bit D/A Converter (ch)0
Analog Comparator (ch)0
OPAMP (ch) (#)0
PGA (ch)0
Capacitive Touch Sensing Unit (ch)0
Graphics LCD ControllerNo
MIPI Interfaces (DSI) (ch)0
MIPI Interfaces (CSI) (ch)1
Camera I/F (Parallel)No
Image CodecH.264 enc/dec, H.265 dec
2D Drawing EngineNo
Segment LCD ControllerNo
SSI (ch)10
Security & EncryptionAES, RSA, Hash, TRNG, Arm TrustZone, Secure boot
Debug InterfaceJTAG/SWD
Moisture Sensitivity Level (MSL)3
Country of AssemblyJAPAN, TAIWAN
Country of Wafer FabricationTAIWAN
32-Bit High Res Timer (ch)0
ADC-
Asynchronous General Purpose Timer (ch)0
Bit Size64
CPUCortex-A53 x 2
DMAYes
DTC (ch)0
Delta-Sigma A/D ConverterNo
Ethernet10/100M x 1 ch
Family NameRZ
Group NameG2E
Human Machine InterfaceDisplay Function
Lead CompliantYes
Length (mm)21
MIPI Interfaces (DSI/CSI)CSI-2
Pb (Lead) FreeYes
Pkg. TypeFCBGA
Price (USD)$27.55107
SPI (#)4
Suggested KitsEK874
Tape & ReelNo
Thickness (mm)2.25
Timer16-bit x 4-ch, 32-bit x 15-ch
UART (#)11
USBUSB3.0 ×1 ch (DRD), USB2.0 ×1 ch (H/F)
USB MCU/ USB ASSP-
USB Remarks-
USBFS (ch)1
USBHS (ch)1
Width (mm)21

説明

RZ/G2EマイクロプロセッサはDual Cortex®-A53(1.2GHz)CPU、32ビットDDR3L インタフェースを1チャネル備え、3Dグラフィックスエンジンに PowerVR GE8300 @ 600MHz、 FullHDビデオエンコードとデコードを内蔵。 また、USB 3.0、PCI ExpressおよびGbit-Etherなどの高速インタフェースと多くのCPU周辺機能も備えており、ミドルクラスの産業用途のヒューマンマシンインタフェース(HMI)などのアプリケーションに最適です。

ソフトウェアプラットフォームとして, Verified Linux Packageを提供しています.Linux Kernel,ミドルウェア・ドライバ,基本ソフトウェアをパッケージングし,動作検証済みのパッケージとしてルネサスから提供します.(Android™やその他のOSにつきましては,ルネサス営業にお問い合わせください)

Android は Google LLC の商標です。