| CADモデル: | View CAD Model |
| Pkg. Type: | LGA |
| Pkg. Code: | LLC28 |
| Lead Count (#): | 88 |
| Pkg. Dimensions (mm): | 12.0 x 12.0 x 3.1 |
| Pitch (mm): | 1.5 |
| Moisture Sensitivity Level (MSL) | 3 |
| Pb (Lead) Free | Yes |
| RoHS (RYZ012B100FZ00#BD0) | 英語日本語 |
| ECCN (US) | |
| HTS (US) |
| Lead Count (#) | 88 |
| Carrier Type | Tray |
| Moisture Sensitivity Level (MSL) | 3 |
| Built-in Antenna | Not Available |
| Description | Module needing external antenna |
| Qty. per Reel (#) | 0 |
| Qty. per Carrier (#) | 168 |
| Pb (Lead) Free | Yes |
| Pb Free Category | e3 Sn |
| Temp. Range (°C) | -40 to 85°C |
| Country of Assembly | THAILAND |
| 2Mbps | Supported |
| AoA | Not Supported |
| AoD | Not Supported |
| Application | Asset tracking, Beacons, Connected health, Smart appliances, Industrial, Data pipes |
| Bluetooth® Mesh | Not Supported |
| CPU | Original 32-bit |
| Execute from FLASH | No |
| Extended Advertising | Not Supported |
| External Antenna | Available |
| External Rails and Load Capacity | None |
| Flash Memory (KB) | 512 |
| Flexible System Clock | No |
| GATT Caching | Not Supported |
| GPIOs (#) | 15 |
| Hardware Crypto Engine | No |
| I2C (#) | 0 |
| Integrated Battery Charger | No |
| Integrated DCDC | No |
| LE Coded PHY (Long Range) | Not Supported |
| LE Data Length Extensions | Supported |
| Lead Compliant | No |
| Length (mm) | 12 |
| MCU/MPU | Original 32-bit MCU |
| MOQ | 168 |
| Memory Size (OTP) (KB) | 64 |
| Output Power Range (dBm) | 10 - 10 |
| Periodic Advertising | Not Supported |
| Pitch (mm) | 1.5 |
| Pkg. Dimensions (mm) | 12.0 x 12.0 x 3.1 |
| Pkg. Type | LGA |
| Price (USD) | $7.38548 |
| Proprietary 2G4 protocol | No |
| QSPI Interface (#) | 0 |
| RAM (KB) | 64 |
| ROM (KB) | 64 |
| Rx current (mA) | 5.3 |
| SPI (#) | 0 |
| SPI (ch) | 1 |
| Sensitivity (dBm) (dBm) | -96 |
| Tape & Reel | No |
| Thickness (mm) | 3.1 |
| Tx Current (mA) | 4.8 |
| UART (#) | 2 |
| UART (ch) (#) | 1 |
| USB Ports (#) | 0 |
| Vcc (V) | 1.8-3.6 |
| Width (mm) | 12 |
| Wireless Standard | BLE 5.0 Core specification |
| With Host MCU | Available |
| Without Host MCU | Not Available |
RYZ012x1は、高度に統合されたワイヤレス通信モジュールであり、Bluetooth® 5.0 Low Energy(LE)の認定済ソリューションを提供します。ネットワークスタックはモジュール内で実行されるため、外部スタック操作は必要ありません。モジュールは、アンテナ実装と外部アンテナタイプの2つの構成(A1とB1)です。これにより、実装の柔軟性と、通信範囲要件の対応が可能になります。システムを簡単に作成するために、モジュールは定義済シリアル通信インタフェースをサポートし、ソフトウェアの労力を最小限に抑え、Bluetooth LEの学習曲線を平坦化します。 RA MCUファミリのFlexible Software Package(FSP)とQE for BLEツールによってサポートされているため、お客様はBluetooth LEの詳細に煩わされることなくアプリケーション開発に集中できます。
iOS/Androidアプリケーション 「GATTBrowser」
ルネサス製スマートフォン向けアプリケーション「GATTBrowser」は、App Store / Google Playからダウンロード出来ます。 「GATTBrowser」は、Bluetooth LE動作の確認を行うためのアプリケーションです。周辺で動作するLEデバイスをスキャンし、それらデバイスと接続することでGATTベースの通信を行うことが出来ます。サンプルアプリケーションの動作確認にも使いやすく、ルネサスの LE MCUやモジュールを実装した製品開発を推進します。
GATTBrowserダウンロード: