メインコンテンツに移動
ルネサス エレクトロニクス株式会社 (Renesas Electronics Corporation) - 6月はプライド月間として、LGBTQ+の権利や文化、コミュニティについて啓発する世界的な活動月間です

特長

  • 2種類のUVLO(低電圧ロックアウト)特性を備えた製品ラインアップ
    • RV1S9993A:VUVLO = 最大9.6V
    • RV1S9994A:VUVLO = 最大13.4V
  • 長い沿面距離 (最小15mm、 LSDIP8パッケージ採用)
  • ピーク出力電流(最大10A)
  • 高速スイッチング(tPLH、tPHL = 最大95ns)
  • パルス幅歪み(|tPLH - tPHL| = 最大35ns)
  • 高いコモンモード過渡耐性(|CMH|、|CML| = 100kV/μs以上)
  • 高い動作周囲温度(最大125°C)
  • 高い入出力間絶縁耐圧(BV = 7500Vr.m.s.)
  • エンボス・テーピング対応品:
    • RV1S9993ACCSP-10Yx#KC0:1000個/リール
    • RV1S9994ACCSP-10Yx#KC0:1000個/リール
  • 鉛フリー対応品
  • 安全規格
    • UL:UL1577、Double protection
    • VDE:DIN EN IEC 60747-5-5、DIN EN IEC 62368-1、強化絶縁(オプション対応いたします)

説明

RV1S9993AおよびRV1S9994Aは、入力側にAlGaAs LEDを、出力側にフォトダイオードと信号処理回路およびパワーMOSFETを同一チップ上に集積した光アイソレータ(フォトカプラ)です。 本製品は、高いコモンモード過渡耐性(CMTI)、高速スイッチング、および最大周囲温度TA = 125°Cにおける高い信頼性を実現するよう設計されています。 また、GBT、GaN FET、SiC FET、SiパワーMOSFETのゲート駆動に適しています。

パラメータ

属性値
Parametric SubcategoryIGBT Drive
Channels (#)1
Peak Output Current IPK (A)10
Supply Voltage (V)10 - 30
Isolation Voltage (Vrms)7500
Temp. Range (°C)-40 to +125
DC IFLH max. (mA)8
SW tPLH, tPHL max. (ns)95
SW PWD max. (ns)35
SW PDD max. (ns)35
CMTI min. (kV/µs)100
UVLOYes
CLAMPNo
DesatNo
Creepage Distance (mm)15
Safety Standard UL (UL1577)Approved
Safety Standard VDE (EN IEC 60747-5-5)Approved

パッケージオプション

Pkg. TypePkg. Dimensions (mm)Lead Count (#)
LSDIP86.7 x 13.8 x 3.958

製品比較

RV1S9994ARV1S9993A
Channels (#)11
Isolation Voltage (Vrms)75007500
Supply Voltage10 - 3010 - 30
CMTI min. (kV/µs)100100
VCC-VEE (Max) (V)3535
型名状態サンプル在庫RoHSパッケージ参考価格(米ドル)Moisture Sensitivity Level (MSL)Pb (Lead) FreeTemp. Range (°C)Country of AssemblyCountry of Wafer Fabrication
RV1S9994ACCSP-10YC#KC0ActiveN/A在庫切れRoHS:EN
RoHS:JA
LSDIP81ku | $1.7471Yes-40 to +125JAPANJAPAN
RV1S9994ACCSP-10YC#SC0ActiveAvailable在庫切れRoHS:EN
RoHS:JA
LSDIP81ku | $5.5561Yes-40 to +125JAPANJAPAN
RV1S9994ACCSP-10YV#KC0ActiveN/A在庫切れRoHS:EN
RoHS:JA
LSDIP81ku | $1.7581Yes-40 to +125JAPANJAPAN
RV1S9994ACCSP-10YV#SC0ActiveAvailable在庫切れRoHS:EN
RoHS:JA
LSDIP81ku | $5.5671Yes-40 to +125JAPANJAPAN
サポートコミュニティ

サポートコミュニティ

ルネサスエンジニアリングコミュニティの技術スタッフから迅速なオンライン技術サポートを受けることができます。
記事を参照する

ナレッジベース

ナレッジベースを参照して、役立つ記事、FAQ、その他の役立つリソースを入手してください。
サポートチケット

サポートチケット

技術的に深い内容や公開したくない内容のご質問はこちらです。