メインコンテンツに移動
ルネサス エレクトロニクス株式会社 (Renesas Electronics Corporation)
高CMR, 15Mbps, 低入力電流(IF), 3.3V/5V 駆動, CMOS 出力, 8 ピンLSDIP フォトカプラ 沿面距離15 mm

パッケージ情報

CADモデル:View CAD Model
Pkg. Type:
Pkg. Code:
Lead Count (#):
Pkg. Dimensions (mm):
Pitch (mm):

環境及び輸出分類情報

Moisture Sensitivity Level (MSL)1
Pb (Lead) FreeYes
ECCN (US)
HTS (US)

製品スペック

Moisture Sensitivity Level (MSL)1
Pb (Lead) FreeYes
Assembly LocationJAPAN
Wafer Fab LocationJAPAN
Absolute max. rated Power Supply Voltage (V)6
Breakdown Voltage (BV) (kV rms)7.5
CMTI min. (kV/µs)50
Channels (#)1
Creepage Distance (mm)15
Data Speed (bps)15 Mbps
IDDH max. (mA)2
IDDL max. (mA)2
IFHL (Max) (mA)3.8
Io (mA)10
Isolation Voltage (Vrms)7500
Lead CompliantYes
Longevity2030 12月
MOQ1000
Output TypeCMOS
Price (USD)$2.5256
SW PWD max. (ns)20
Safety Standard CSA (CAN/CSA C22.2 62368-1)Approved
Safety Standard UL (UL1577)Approved
Tape & ReelNo
Target applicationsIndustrial Inverter, Solar/Wind Power Conditioner
VDD (V)6
VOL max. (V)0.1
field__pwd_max_ns20
tPHL (Max) (μs)0.06
tPHL/tPLH max. (ns)60/60
tPLH (Max) (μs)0.06

説明

RV1S9960A は,入力側にAlGaAs 発光ダイオードを使用し,出力側にCMOS 出力IC を用いた高速フォトカプラです。高耐ノイズ(高CMR)のほか, 高温対応(TA = 110 C),低IF,3.3/5V 駆動を可能にしており,高速ロジック・インタフェース回路に最適です。