| CADモデル: | View CAD Model |
| Pkg. Type: | SDIP8 |
| Pkg. Code: | |
| Lead Count (#): | |
| Pkg. Dimensions (mm): | 5.85 x 6.8 x 3.95 |
| Pitch (mm): |
| Moisture Sensitivity Level (MSL) | 1 |
| Pb (Lead) Free | Yes |
| ECCN (US) | EAR99 |
| HTS (US) | 8542.39.0090 |
| Pkg. Type | SDIP8 |
| Moisture Sensitivity Level (MSL) | 1 |
| Pb (Lead) Free | Yes |
| Temp. Range (°C) | -40 to +125 |
| Country of Assembly | JAPAN |
| Country of Wafer Fabrication | JAPAN |
| CMTI min. (kV/µs) | 50 |
| Carrier Type | Tape & Reel |
| Channels (#) | 1 |
| Creepage Distance (mm) | 8 |
| Gain Error max. (%) | 1 |
| INL typ. (LSB) | 3 |
| Input Voltage Linearity Range (mV) | -250 - 250 |
| Isolation Voltage (Vrms) | 5000 |
| Lead Compliant | No |
| Length (mm) | 5.85 |
| MOQ | 20 |
| Output Type | Digital |
| Pkg. Dimensions (mm) | 5.85 x 6.8 x 3.95 |
| Price (USD) | $7.8694 |
| Safety Standard UL (UL1577) | Approved |
| Safety Standard VDE (EN IEC 60747-5-5) | Approved |
| Tape & Reel | No |
| Thickness (mm) | 3.95 |
| VDD1 (V) | 4.5 - 5.5 |
| VDD2 (V) | 3 - 5.5 |
| Width (mm) | 6.8 |
RV1S9356Aは高精度ΔΣA/Dコンバータを内蔵し、入力されたアナログ電圧をIEEE 802.3準拠のマンチェスタ符号に変換する内部クロック20MHzの光絶縁型A/Dコンバータです。マンチェスタ符号出力のため、従来のクロック出力とデータ出力タイプに比べ、出力の省配線化を可能にします。また、RV1S9356Aの後段にSinc3フィルタなどのデジタルフィルタを接続することにより、有効ビット数ENOB = 14 bits(TYP.)のデジタル信号出力が得られます。高い耐ノイズ性能(高SNR、高CMTI)に加え、高い直線性(低ノン・リニアリティ)を持つので、産業機器のモータ電流検出などノイズの極めて多い環境でも高精度な測定を可能にします。