メインコンテンツに移動
ルネサス エレクトロニクス株式会社 (Renesas Electronics Corporation) - 6月はプライド月間として、LGBTQ+の権利や文化、コミュニティについて啓発する世界的な活動月間です

特長

  • IEEE 802.3準拠のマンチェスタ符号出力
  • 高SNR(88 dB TYP.)
  • ゲインばらつきが小さい(GE = ± 0.5% @25 °C)
  • 動作温度(TA = −40 ~ +125 °C)
  • ノン・リニアリティ(INL = ±15 LSB)
  • 入力オフセット電圧が低い(VOS = ±1 mV)
  • 入力オフセット電圧温度ドリフトが小さい(|dVos/dTA| = 1.0 μV/°C MAX.)
  • マンチェスタ符号クロック周波数(fMANCLK = 20 MHz TYP.)
  • コモンモード過渡耐性が高い(CMTI = 50 kV/μs MIN.)
  • パッケージ:沿面距離が長い(8 mm MIN.)
  • エンボス・テーピング対応品:RV1S9356ACCSP-120x#KC0:2 000 個/リール
  • 鉛フリー対応品
  • 海外安全規格
    • UL認定品:UL1577、Double protection
    • VDE認定品:DIN EN IEC 60747-5-5、DIN EN IEC 62368-1、Reinforced insulation(オプション対応いたします)

説明

RV1S9356Aは高精度ΔΣA/Dコンバータを内蔵し、入力されたアナログ電圧をIEEE 802.3準拠のマンチェスタ符号に変換する内部クロック20MHzの光絶縁型A/Dコンバータです。マンチェスタ符号出力のため、従来のクロック出力とデータ出力タイプに比べ、出力の省配線化を可能にします。また、RV1S9356Aの後段にSinc3フィルタなどのデジタルフィルタを接続することにより、有効ビット数ENOB = 14 bits(TYP.)のデジタル信号出力が得られます。高い耐ノイズ性能(高SNR、高CMTI)に加え、高い直線性(低ノン・リニアリティ)を持つので、産業機器のモータ電流検出などノイズの極めて多い環境でも高精度な測定を可能にします。

パラメータ

属性値
Channels (#)1
Output TypeDigital
Isolation Voltage (Vrms)5000
Temp. Range (°C)-40 to +125, -40 to +125°C
CMTI min. (kV/µs)50
VDD1 (V)4.5 - 5.5
VDD2 (V)3 - 5.5
Input Voltage Linearity Range (mV)-250 - 250
Gain Error max. (%)1
INL typ. (LSB)3
Creepage Distance (mm)8
Safety Standard UL (UL1577)Approved
Safety Standard VDE (EN IEC 60747-5-5)Approved

パッケージオプション

Pkg. TypePkg. Dimensions (mm)
SDIP85.85 x 6.8 x 3.95

アプリケーション

  • ACサーボ、インバータ
  • 太陽光発電
  • 計測、制御機器
型名状態サンプル在庫パッケージ参考価格(米ドル)Moisture Sensitivity Level (MSL)Pb (Lead) FreeTemp. Range (°C)Country of AssemblyCountry of Wafer Fabrication
RV1S9356ACCSP-120C#KC0ActiveN/A在庫切れSDIP81ku | $1.7581Yes-40 to +125°CJAPANJAPAN
RV1S9356ACCSP-120C#SC0ActiveAvailable在庫切れSDIP81ku | $5.6111Yes-40 to +125JAPANJAPAN
RV1S9356ACCSP-120V#KC0ActiveN/A在庫切れSDIP81ku | $1.7791Yes-40 to +125°CJAPANJAPAN
RV1S9356ACCSP-120V#SC0ActiveAvailable在庫切れSDIP81ku | $5.6781Yes-40 to +125JAPANJAPAN
サポートコミュニティ

サポートコミュニティ

ルネサスエンジニアリングコミュニティの技術スタッフから迅速なオンライン技術サポートを受けることができます。
記事を参照する

ナレッジベース

ナレッジベースを参照して、役立つ記事、FAQ、その他の役立つリソースを入手してください。
サポートチケット

サポートチケット

技術的に深い内容や公開したくない内容のご質問はこちらです。