メインコンテンツに移動
ルネサス エレクトロニクス株式会社 (Renesas Electronics Corporation) - 6月はプライド月間として、LGBTQ+の権利や文化、コミュニティについて啓発する世界的な活動月間です
20MHz 内部クロック ΔΣ モジュレータ (マンチェスタ―符号出力)

パッケージ情報

CADモデル:View CAD Model
Pkg. Type:SDIP8
Pkg. Code:
Lead Count (#):
Pkg. Dimensions (mm):5.85 x 6.8 x 3.95
Pitch (mm):

環境及び輸出分類情報

Moisture Sensitivity Level (MSL)1
Pb (Lead) FreeYes
ECCN (US)EAR99
HTS (US)8542.39.0090

製品スペック

Pkg. TypeSDIP8
Moisture Sensitivity Level (MSL)1
Pb (Lead) FreeYes
Temp. Range (°C)-40 to +125
Country of AssemblyJAPAN
Country of Wafer FabricationJAPAN
CMTI min. (kV/µs)50
Carrier TypeTape & Reel
Channels (#)1
Creepage Distance (mm)8
Gain Error max. (%)1
INL typ. (LSB)3
Input Voltage Linearity Range (mV)-250 - 250
Isolation Voltage (Vrms)5000
Lead CompliantNo
Length (mm)5.85
MOQ20
Output TypeDigital
Pkg. Dimensions (mm)5.85 x 6.8 x 3.95
Price (USD)$7.777
Safety Standard UL (UL1577)Approved
Safety Standard VDE (EN IEC 60747-5-5)Approved
Tape & ReelNo
Thickness (mm)3.95
VDD1 (V)4.5 - 5.5
VDD2 (V)3 - 5.5
Width (mm)6.8

説明

RV1S9356Aは高精度ΔΣA/Dコンバータを内蔵し、入力されたアナログ電圧をIEEE 802.3準拠のマンチェスタ符号に変換する内部クロック20MHzの光絶縁型A/Dコンバータです。マンチェスタ符号出力のため、従来のクロック出力とデータ出力タイプに比べ、出力の省配線化を可能にします。また、RV1S9356Aの後段にSinc3フィルタなどのデジタルフィルタを接続することにより、有効ビット数ENOB = 14 bits(TYP.)のデジタル信号出力が得られます。高い耐ノイズ性能(高SNR、高CMTI)に加え、高い直線性(低ノン・リニアリティ)を持つので、産業機器のモータ電流検出などノイズの極めて多い環境でも高精度な測定を可能にします。