| CADモデル: | View CAD Model |
| Pkg. Type: | |
| Pkg. Code: | |
| Lead Count (#): | |
| Pkg. Dimensions (mm): | |
| Pitch (mm): |
| Moisture Sensitivity Level (MSL) | 1 |
| Pb (Lead) Free | Yes |
| ECCN (US) | |
| HTS (US) |
| Moisture Sensitivity Level (MSL) | 1 |
| Qty. per Reel (#) | 20 |
| Pb (Lead) Free | Yes |
| Assembly Location | JAPAN |
| Wafer Fab Location | JAPAN |
| Breakdown Voltage (BV) (kV rms) | 5 |
| CMTI min. (kV/µs) | 15 |
| Channels (#) | 1 |
| Creepage Distance (mm) | 8 |
| Isolation Voltage (Vrms) | 5000 |
| Lead Compliant | Yes |
| Longevity | 2030 12月 |
| MOQ | 20 |
| Output Type | Digital |
| Price (USD) | $8.30062 |
| Safety Standard CSA (CAN/CSA C22.2 62368-1) | Approved |
| Safety Standard UL (UL1577) | Approved |
| Tape & Reel | No |
| Target applications | AC Servo, Inverter, Solar inverter, Measurement equipment |
| VDD (V) | 6 |
| VDD1 (V) | 4.5 - 5.5 |
| VDD2 (V) | 3 - 5.5 |
アイソレーションアンプ デジタル出力フォトカプラ(オプトカプラ)は、入力側に高精度シグマデルタA/Dコンバータと高速応答・高発光効率のGaAIAs発光ダイオードを搭載したIC、出力側にデジタル信号(MDAT、MCLK)出力機能付きICを用いたアイソレーションアンプです。 これらのカプラは、高いコモンモード過渡耐性(CMTI)と高リニアリティ(非直線性)アプリケーション向けに特別に設計されており、モータ・ドライブの電流センシングに最適です。