メインコンテンツに移動
ルネサス エレクトロニクス株式会社 (Renesas Electronics Corporation)
光絶縁型ΔΣ変調器

パッケージ情報

CADモデル:View CAD Model
Pkg. Type:
Pkg. Code:
Lead Count (#):
Pkg. Dimensions (mm):
Pitch (mm):

環境及び輸出分類情報

Moisture Sensitivity Level (MSL)1
Pb (Lead) FreeYes
ECCN (US)
HTS (US)

製品スペック

Moisture Sensitivity Level (MSL)1
Qty. per Reel (#)2000
Pb (Lead) FreeYes
Assembly LocationJAPAN
Wafer Fab LocationJAPAN
Breakdown Voltage (BV) (kV rms)5
CMTI min. (kV/µs)15
Channels (#)1
Creepage Distance (mm)8
Gain Error max. (%)1
INL typ. (LSB)3
Input Voltage Linearity Range (mV)-200 - 200
Isolation Voltage (Vrms)5000
Lead CompliantYes
Longevity2030 12月
MOQ2000
Output TypeDigital
Price (USD)$3.3749
Safety Standard CSA (CAN/CSA C22.2 62368-1)Approved
Safety Standard UL (UL1577)Approved
Tape & ReelNo
Target applicationsAC Servo, Inverter, Solar inverter, Measurement equipment
VDD (V)6
VDD1 (V)4.5 - 5.5
VDD2 (V)3 - 5.5

説明

アイソレーションアンプ デジタル出力フォトカプラ(オプトカプラ)は、入力側に高精度シグマデルタA/Dコンバータと高速応答・高発光効率のGaAIAs発光ダイオードを搭載したIC、出力側にデジタル信号(MDAT、MCLK)出力機能付きICを用いたアイソレーションアンプです。 これらのカプラは、高いコモンモード過渡耐性(CMTI)と高リニアリティ(非直線性)アプリケーション向けに特別に設計されており、モータ・ドライブの電流センシングに最適です。