メインコンテンツに移動
ルネサス エレクトロニクス株式会社 (Renesas Electronics Corporation)
高 CMR, 15Mbps, 低入力電流, 3.3V/5V 駆動, CMOS 出力, 小型 8.2mm 沿面 5 ピン SSOP(LSSO5)フォトカプラ

パッケージ情報

CADモデル:View CAD Model
Pkg. Type:
Pkg. Code:
Lead Count (#):
Pkg. Dimensions (mm):
Pitch (mm):

環境及び輸出分類情報

Moisture Sensitivity Level (MSL)1
Pb (Lead) FreeYes
ECCN (US)
HTS (US)

製品スペック

Moisture Sensitivity Level (MSL)1
Pb (Lead) FreeYes
Assembly LocationJAPAN
Wafer Fab LocationJAPAN
Absolute max. rated Power Supply Voltage (V)6
Breakdown Voltage (BV) (kV rms)5
CMTI min. (kV/µs)50
Channels (#)1
Creepage Distance (mm)8.2
Data Speed (bps)15 Mbps
IDDH max. (mA)2
IDDL max. (mA)2
IFHL (Max) (mA)2.6
Io (mA)10
Isolation Voltage (Vrms)5000
Lead CompliantYes
Longevity2030 12月
MOQ3500
Output TypeCMOS
Price (USD)$0.66186
SW PWD max. (ns)20
Safety Standard CSA (CAN/CSA C22.2 62368-1)Approved
Safety Standard UL (UL1577)Approved
Safety Standard VDE (EN IEC 60747-5-5)Approved
Tape & ReelNo
Target applicationsRobot controller, Industrial inverter, AC Servo, FA Network, Measurement equipment
VDD (V)6
VOL max. (V)0.1
field__pwd_max_ns20
tPHL (Max) (μs)0.06
tPHL/tPLH max. (ns)60/60
tPLH (Max) (μs)0.06

説明

RV1S9260A は,入力側にAlGaAs 発光ダイオードを使用し,出力側にCMOS 出力IC を用いた高速フォト カプラです。
高耐ノイズ(高CMR)のほか, 高温対応(Ta=125℃),低入力電流,3.3/5V 駆動を可能にしており,高速 ロジック・インタフェース回路に最適です。