| CADモデル: | View CAD Model |
| Pkg. Type: | LSSO5 |
| Pkg. Code: | pkg_20044 |
| Lead Count (#): | 5 |
| Pkg. Dimensions (mm): | 2.5 x 7.5 x 2.1 |
| Pitch (mm): |
| Moisture Sensitivity Level (MSL) | 1 |
| Pb (Lead) Free | Yes |
| ECCN (US) | EAR99 |
| HTS (US) | 8541.49.8000 |
| Lead Count (#) | 5 |
| Moisture Sensitivity Level (MSL) | 1 |
| Pb (Lead) Free | Yes |
| Assembly Location | JAPAN |
| Wafer Fab Location | JAPAN |
| Breakdown Voltage (BV) (kV rms) | 5 |
| CMTI min. (kV/µs) | 50 |
| Channels (#) | 1 |
| Creepage Distance (mm) | 8.2 |
| DC IFLH max. (mA) | 3.8 |
| IFHL (Max) (mA) | 3.8 |
| Io (mA) | 25 |
| Isolation Voltage (Vrms) | 5000 |
| Lead Compliant | Yes |
| Length (mm) | 2 |
| Logic | Active High |
| Longevity | 2030 12月 |
| MOQ | 3500 |
| Output Type | Totem Pole |
| Pkg. Type | LSSO5 |
| Price (USD) | $1.22311 |
| SW PDD max. (ns) | 100 |
| SW PWD max. (ns) | 80 |
| Safety Standard CSA (CAN/CSA C22.2 62368-1) | Approved |
| Safety Standard UL (UL1577) | Approved |
| Safety Standard VDE (EN IEC 60747-5-5) | Approved |
| Tape & Reel | No |
| Target applications | AC Servo, Industrial inverter, Solar inverter, IPM control |
| Thickness (mm) | 2.1 |
| VCC (V) | 25 |
| Width (mm) | 8 |
| tPHL (Max) (μs) | 0.2 |
| tPHL/tPLH max. (ns) | 200/200 |
| tPLH (Max) (μs) | 0.2 |
RV1S9209A は,入力側にAlGaAs 発光ダイオードを使用し,出力側にフォトダイオードと信号処理回を同一チップ上に構成した受光IC を用いたトーテム・ポール出力(アクティブ・ハイ出力)の高速フォトカプラです。高耐ノイズ(高CMR)に加え,温度変化を考慮した伝達遅延時間のばらつきを規定しており,IPM (Intelligent Power Module) 駆動用に最適です。