メインコンテンツに移動
ルネサス エレクトロニクス株式会社 (Renesas Electronics Corporation)

特長

  • 沿面距離が長い (8.2 mm MIN,LSSO5)
  • トーテム・ポール出力(アクティブ・ハイ出力)
  • パルス幅ひずみが小さい(|tPLH -tPHL| = 80 ns MAX.)
  • 瞬時同相除去電圧が高い(|CMH|, |CML| = ± 50 kV/μs MIN.)
  • 動作周囲温度125 °C(MAX)
  • 入出力間絶縁耐圧が高い(BV = 5000 Vr.m.s.)
  • エンボス・テーピング対応品:RV1S9209ACCSP-10Yx#KC0:3500 個/リール
  • 鉛フリー対応品
  • 海外安全規格
    • UL :UL1577, Double protection
    • CSA :CAN/CSA-C22.2 No.62368-1, 強化絶縁
    • VDE :DIN EN IEC 60747-5-5 (オプション対応いたします)

説明

RV1S9209A は,入力側にAlGaAs 発光ダイオードを使用し,出力側にフォトダイオードと信号処理回を同一チップ上に構成した受光IC を用いたトーテム・ポール出力(アクティブ・ハイ出力)の高速フォトカプラです。高耐ノイズ(高CMR)に加え,温度変化を考慮した伝達遅延時間のばらつきを規定しており,IPM (Intelligent Power Module) 駆動用に最適です。

パラメータ

属性値
Parametric SubcategoryIPM Drive
Channels (#)1
Output TypeTotem Pole
Isolation Voltage (Vrms)5000
DC IFLH max. (mA)3.8
SW PWD max. (ns)80
SW PDD max. (ns)100
CMTI min. (kV/µs)50
LogicActive High
UVLONo
CLAMPNo
DesatNo
Creepage Distance (mm)8.2
Safety Standard UL (UL1577)Approved
Safety Standard VDE (EN IEC 60747-5-5)Approved
Safety Standard CSA (CAN/CSA C22.2 62368-1)Approved

パッケージオプション

Pkg. TypePkg. Dimensions (mm)Lead Count (#)
LSSO52.5 x 7.5 x 2.15

適用されたフィルター