メインコンテンツに移動
ルネサス エレクトロニクス株式会社 (Renesas Electronics Corporation)
低 IF トーテム・ポール出力(アクティブ・ハイ出力), 高 CMR, IPM 駆動用 5 ピン SSOP(LSSO5, 8.2 ㎜沿面)フォトカプラ

パッケージ情報

CADモデル:View CAD Model
Pkg. Type:LSSO5
Pkg. Code:pkg_20044
Lead Count (#):5
Pkg. Dimensions (mm):2.5 x 7.5 x 2.1
Pitch (mm):

環境及び輸出分類情報

Moisture Sensitivity Level (MSL)1
Pb (Lead) FreeYes
ECCN (US)EAR99
HTS (US)8541.49.8000

製品スペック

Lead Count (#)5
Moisture Sensitivity Level (MSL)1
Pb (Lead) FreeYes
Assembly LocationJAPAN
Wafer Fab LocationJAPAN
Breakdown Voltage (BV) (kV rms)5
CMTI min. (kV/µs)50
Channels (#)1
Creepage Distance (mm)8.2
DC IFLH max. (mA)3.8
IFHL (Max) (mA)3.8
Io (mA)25
Isolation Voltage (Vrms)5000
Lead CompliantYes
Length (mm)2
LogicActive High
Longevity2030 12月
MOQ3500
Output TypeTotem Pole
Pkg. TypeLSSO5
Price (USD)$1.20821
SW PDD max. (ns)100
SW PWD max. (ns)80
Safety Standard CSA (CAN/CSA C22.2 62368-1)Approved
Safety Standard UL (UL1577)Approved
Tape & ReelNo
Target applicationsAC Servo, Industrial inverter, Solar inverter, IPM control
Thickness (mm)2.1
VCC (V)25
Width (mm)8
tPHL (Max) (μs)0.2
tPHL/tPLH max. (ns)200/200
tPLH (Max) (μs)0.2

説明

RV1S9209A は,入力側にAlGaAs 発光ダイオードを使用し,出力側にフォトダイオードと信号処理回を同一チップ上に構成した受光IC を用いたトーテム・ポール出力(アクティブ・ハイ出力)の高速フォトカプラです。高耐ノイズ(高CMR)に加え,温度変化を考慮した伝達遅延時間のばらつきを規定しており,IPM (Intelligent Power Module) 駆動用に最適です。